FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

LUMINAIRES INDUSTRIELS

LE SYSTÈME INTELLIGENT POUR VOTRE INSTALLATION INDUSTRIELLE

VOTRE POINT LUMINEUX POUR L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

Lorsqu'il s'agit d'éclairage industriel, des solutions d'installation robustes et sûres sont indispensables. Il est essentiel d'empêcher la pénétration d'humidité ou de matières étrangères, telles la poussière, l'huile ou d'autres matières polluantes. Nous offrons la solution parfaite avec le système RST®. Il est idéal pour le raccordement électrique des downlights de halls et des luminaires à LED. Les connecteurs de dispositifs de haute qualité, les assemblages de câbles prêts à l'emploi et les éléments de distribution permettent une installation simple et rapide dans la gamme des hautes protections IP. Même en cas d'immersion imprévue, comme cela peut arriver lors de la montée des eaux souterraines, le système RST® garantit un niveau de protection élevé dans le cadre de ses spécifications. 

NOUS APPORTONS LA LUMIÈRE DANS L'INDUSTRIE – DES SYSTÈMES DE CONNECTEURS POUR UN  ÉCLAIRAGE FIABLE

CONNEXION RAPIDE

Les composants enfichables permettent une installation facile, rapide et sûre. Les downlights des halls peuvent être connectés rapidement. Le temps de montage est réduit jusqu'à 20 %. La protection IP des luminaires reste intacte.

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

Vous serez toujours en sécurité avec nous : évitez les erreurs d'appariement dues aux codages de couleurs et mécaniques de nos composants.

QUALITÉ REMARQUABLE

Comptez sur plus de 40 ans d'expérience et sur une qualité robuste pour chaque exigence.

Installation efficace dans les industries et les applications horticoles, luminaires entièrement équipés et testés

INSTALLATION MODULAIRE POUR L'ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

  • Des luminaires entièrement équipés et testés
  • La préfabrication permet de réduire le temps et les coûts d'installation sur place
  • Installation fiable – le luminaire conserve sa protection IP jusqu'à son installation
TÉLÉCHARGEMENTS

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

PR- Wieland RST MICRO

2 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 12 MB

RST®MINI MOLA® CONNECTEUR « PLUGGABLE » -

0633.2 | 2 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel