FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

LUMINAIRES DE RUE / LUMINAIRES EXTÉRIEURS

POUR UNE UTILISATION PARTICULIÈREMENT ROBUSTE

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE SÛRE POUR ZONES EXTÉRIEURES

L'éclairage des rues, des routes ou des espaces publics assure la sécurité. Pour ce faire, il faut vraiment disposer d'une installation électrique fiable. Avec le système robuste de connecteurs RST®, nous proposons la solution adéquate pour tous les luminaires extérieurs. Le système comprend des connecteurs, des cordons préconfectionnés et des dérivateurs pour une installation extérieure flexible et sûre. L'installation modulaire des lampadaires est tout aussi simple et efficace que la connexion de luminaires à LED dimmables. Avec un indice de protection IP66/IP68/IP69, le système de connecteurs est paré contre les aléas climatiques comme la pluie. Pour les applications dans des espaces humides, il n'est pas nécessaire d'ouvrir les luminaires pour les installer. Cela permet de gagner du temps et d'éviter que l'humidité ou la saleté ne pénètre avant même leur utilisation.

ÉCLAIRER L'ESPACE DE MANIÈRE FIABLE – COMPOSANTS ENFICHABLES POUR UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE SÛRE

FACILE À INSTALLER

Assemblez vos luminaires rapidement et en toute sécurité à l'aide de connecteurs appartenant au système RST®.

FIABLE

Votre montage sera facile et sans erreur. Grâce à des codages de couleurs et mécaniques, vous éviterez les erreurs d'installation et le test de fonctionnement sera facile à effectuer sur les luminaires sans les ouvrir. En outre, chaque luminaire conservera sa protection IP jusqu'à l'installation.

INSTALLATION MODULAIRE POUR L'ÉCLAIRAGE DES RUES

Gain de temps et fiabilité avec RST®, le système de connecteurs ronds.

Bénéficiez d'un test fonctionnel facile de tous les composants en production et sur place.

TÉLÉCHARGEMENTS

MICRO CONNECTION - RST® MICRO - Brochure

0697.1 | 7 MB

RST® - Catalog

0690.1 | 30 MB

Electrical Installations Outdoors

0693.1 | 1 MB

HELLO Lighting

0429.2 | 12 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel