Retour à l'aperçu
verrouillage (G)ST18V SW
Numéro d'article 05.595.1453.0
Locking device for snap-in panel mount GST18i3-5, retrofit part, black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.595.1453.0 |
|---|---|
| description de l'article | verrouillage (G)ST18V SW |
| EAN | 4015573742635 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 79 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 98 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 65 g |
| volume emballé | 348 ccm |
| poids net pièce unique | 0.5 g |
| volume de la pièce unique | 3.48 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 33.3 mm |
|---|---|
| largeur | 14 mm |
| hauteur | 3.6 mm |
| couleur | noir |
| description 1 | verrouillage |
| description 2 | comme pièce de rechange pour les embases |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 76.37kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 43.32kB | |
| | - | 41.43kB | TIF |
| | - | 14.81kB | TIF |
| | - | 16.52kB | |
| | - | 336.21kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 05.595.1453.0
Locking device for snap-in panel mount GST18i3-5, retrofit part, black