Retour à l'aperçu
WMP 5,10-5,8
Numéro d'article 0D.203.7156.0
WMP 5,10-5,8 dimension de la grille 5,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.203.7156.0 |
|---|---|
| description de l'article | WMP 5,10-5,8 |
| EAN | 4049088707391 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 142 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 81 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 299 g |
| volume emballé | 897.156 ccm |
| poids net pièce unique | 12.8 g |
| volume de la pièce unique | 89.716 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 5.8 mm |
| longueur | 128 mm |
| matériel | plastique |
| impression | sans |
| dimension de la grille | 5.1 mm |
| type de montage | clipsable |
| hauteur | 76 mm |
| impression | sans |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | blanc |
|---|---|
| marquage | ohne Beschriftung |
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| Fiche technique | - | 104.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 64.65kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 62.64kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 4.86MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 257.88kB | |
| Données CAD STEP | - | 60.83kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 176.73kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 51.00kB | JT |
Numéro d'article 0D.203.7156.0
WMP 5,10-5,8 dimension de la grille 5,1 mm, matériel plastique, couleur blanc, longueur 128 mm, hauteur 76 mm, type de montage clipsable, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0