Retour à l'aperçu
borne à étage WKFN 4 E/D/SL/35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.704.7855.0
Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.704.7855.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573767676 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 376 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 156 mm |
| hauteur emballée | 83 mm |
| poids brut emballé | 1950 g |
| volume emballé | 4868 ccm |
| poids net pièce unique | 18.2 g |
| volume de la pièce unique | 48.68 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 6 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | non |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 32 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 90.1 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | raccordement à ressort |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
| section minimale du fil plein | 0.13 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.13 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 24-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 30 A |
| câblage de terrain actuel | 30 A |
| section transversale CSA | 24-10 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 32 A |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 3.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| | - | 143.86kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 214.57kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 93.84kB | |
| | - | 91.71kB | TIF |
| | - | 4.45MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 161.19kB | |
| | - | 943.58kB | STP |
| | - | 1.99MB | IGS |
| | - | 564.09kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.704.7855.0
Borne étagée double de passage avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 4 mm², largeur: 6 mm, Couleur: gris