Retour à l'aperçu
bornier de traversée WT 10 BL
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.510.0055.6
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, sectionnominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: bleu
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 58.510.0055.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088165115 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 261 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 108 mm |
| hauteur emballée | 54 mm |
| poids brut emballé | 859.5 g |
| volume emballé | 1522 ccm |
| poids net pièce unique | 16.15 g |
| volume de la pièce unique | 30.44 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 10 mm² |
|---|---|
| couleur | bleu |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 10 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | oui |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| courant nominal | 57 A |
|---|---|
| tension nominal | 1000 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 48 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -25 - 70 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 16 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 16 mm² |
| section minimale des fils torsadés | 16 mm² |
| section transversale maximale en toron | 16 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.5 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 10 mm² |
| longueur de dénudage | 13 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 1.2 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 20-6 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 65 A |
| câblage de terrain actuel | 65 A |
| section transversale CSA | 20-6 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 65 A |
données techiques IECEx
| section de conducteur souple | 0,5 - 10 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,5 - 16 |
| section du conducteur connectable toronné | 0,5 - 16 |
| courant nominal | 57 A |
| tension nominal | 690 V |
| courant nominal | 57 A |
| tension nominal | 690 V |
| 57 A | |
| tension nominal | 690 V |
données techiques ATEX
| section de conducteur souple | 0,5 - 10 |
|---|---|
| section de conducteur rigide connectable | 0,5 - 16 |
| section du conducteur connectable toronné | 0,5 - 16 |
| courant nominal | 57 A |
| tension nominal | 690 V |
| courant nominal | 57 A |
| 57 A | |
| tension nominal | 690 V |
| tension nominal | 690 V |
classification
| ETIM 5.0 | bornier de traversée |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier de traversée |
| ETIM 4.0 | bornier de traversée |
| ETIM 6.0 | EC000897 |
| ETIM 7.0 | EC000897 |
| ECLASS 11 | 27141120 |
| ETIM 8.0 | EC000897 |
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
| | - | 389.03kB | |
| | - | 159.07kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 104.42kB | |
| | - | 43.50kB | |
| | - | 5.20MB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 160.16kB | |
| | - | 631.82kB |
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
| | - | 95.96kB | |
| | - | 93.72kB | TIF |
| | - | 2.25MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 378.46kB | |
| | - | 872.19kB | STP |
| | - | 2.09MB | IGS |
| | - | 2.59kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 58.510.0055.6
Borne de passage avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35, sectionnominale: 10 mm², largeur: 10 mm, Couleur: bleu