CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

ALIMENTATION POUR SYSTÈMES D'ÉTAGÈRES

Alimentation modulaire pour rayonnages de vente au détail – installée de manière flexible, protégée localement et toujours adaptable.

Les rayonnages de vente au détail nécessitent une puissance fiable sans limiter la flexibilité dans la zone de vente. Un câblage d’étagères enfichable et structuré permet des temps d’ajustement courts et un fonctionnement sûr – même avec des réaménagements fréquents.

Exigences typiques 
Dans la zone de rayonnage

  • Alimentation des appareils directement au sein du rayonnage de vente au détail
  • Protection locale des sections d’étagère individuelles
  • Grande flexibilité lors des réaménagements des étagères et des changements d’assortiment
  • Structure claire de la distribution de puissance dans la zone de vente
  • Minimisation des temps d’arrêt pendant l’exploitation en cours

Figure : Exemple d’un câblage d’étagères enfichable avec protection décentralisée, cheminement de câble flexible et protection contre les surtensions intégrée.

STRUCTURE DU SYSTÈME EN UN COUP D’ŒIL

L’alimentation pour les rayonnages de vente au détail est assurée via une unité de sous-distribution décentralisée, la gesis® WIV. De là, l’énergie est distribuée de manière modulaire vers des étagères ou des niveaux d’étagères individuels. Le câblage est enfichable grâce à des câbles d’installation gesis® CLASSIC assemblés et à des blocs de répartition.

DANS CHAQUE ZONE DE RAYONNAGE

  • Sous-distribution enfichable pour une protection locale
  • Dérivation modulaire pour des étagères ou des niveaux d’étagères individuels
  • Protection contre les surtensions additionnelle de classe 3
  • Extension ou adaptation flexible sans recâblage

DOMAINES D’APPLICATION TYPIQUES

  • Supermarchés & hypermarchés
  • Magasins de bricolage et spécialisés
  • Concepts shop-in-shop
  • Boutiques éphémères

AVANTAGES EN UN COUP D’ŒIL

✅ Protection décentralisée des sections d’étagère individuelles

Pour une grande fiabilité opérationnelle et un impact limité des pannes

✅ Grande flexibilité dans la distribution de puissance

Grâce à des composants système modulaires et enfichables

✅ Des structures claires pour une sécurité accrue

Grâce à une distribution de puissance claire directement dans la zone de rayonnage

✅ Adaptation rapide, modernisation simple et extension

Sans intervention dans l’installation existante

✅ Protection contre les surtensions de classe 3 extensible

Protège de manière fiable les appareils connectés pendant l’exploitation en cours

✅ Intervalles d’inspection prolongés – de 2 à 4 ans

Grâce à une infrastructure électrique installée de manière permanente, conforme aux normes

Demander une consultation pour le système d’étagères

LES COMPOSANTS DROITE POUR LE CÂBLAGE D’ÉTAGÈRES

Composants système gesis® assemblés industriellement 

SOUS-DISTRIBUTION ENFICHABLE

Unités de sous-distribution enfichables gesis® WIV pour montage sur mur ou sur étagère avec dispositifs de protection intégrés.
Elles permettent une protection décentralisée directement dans la zone de vente.

En savoir plus

BLOCS DE DISTRIBUTION ENFICHABLES

Blocs de distribution pour la répartition flexible des conducteurs de phase vers des étagères ou des niveaux d’étagères individuels – enfichables sans travaux d’installation supplémentaires.

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS ENFICHABLE

Protection contre les surtensions enfichable pour protéger les appareils connectés. Facile à intégrer et idéale pour les équipements sensibles dans les rayonnages de vente au détail.

Partie d’une
architecture système de vente au détail holistique

Cette application fait partie de l’installation de magasin enfichable de Wieland.
Toutes les solutions — de la distribution de puissance à l’alimentation des rayonnages et des médias jusqu’à l’éclairage — reposent sur une architecture de système modulaire commune pour les espaces de vente au détail.

Vers la page d’aperçu du commerce de détail

Une planification fiable dès le départ

Besoin de plus d’informations ? 
Contactez nos spécialistes.

Nos solutions système enfichables vous accompagnent de la planification à la mise en œuvre — y compris une structure claire, une installation rapide et une extension facile.

Appelez dès maintenant au : +49 951 9324 996

Demander une consultation
Rappel – Service

Évitez l’attente au téléphone.
Nos experts vous rappelleront.

  1. Remplissez le formulaire
  2. Indiquez l’heure souhaitée
  3. Recevez un appel de nos experts
Planifier un appel