Retour à l'aperçu
alilmentation à découpage WIPOS PSU3 24-10 P
Numéro d'article 81.000.1410.0
Primary-switched power supply unit wipos PSU3, Push-In connection, DIN rail monting, Input: 350-575 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 10 A, Power: 240 W, efficiency: 93.1%, Power Boost: 360 W / 60 s , WxHxD: 55x129x138
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 81.000.1410.0 |
|---|---|
| description de l'article | alilmentation à découpage WIPOS PSU3 24-10 P |
| EAN | 4049088701962 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | MY |
| numéro de tarif douanier | 85044083 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 64 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 182 mm |
| hauteur emballée | 192 mm |
| poids brut emballé | 1000 g |
| volume emballé | 2236.416 ccm |
| poids net pièce unique | 780 g |
| volume de la pièce unique | 2236.416 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| convient pour une installation en ligne | non |
| type de montage, autre | non |
| type de montage, montage mural | non |
| possibilité de montage sur rail porteur | oui |
| matériau du boîtier | métal |
| température de fonctionnement min. | -25 °C |
| température de fonctionnement max. | 70 °C |
| température de stockage / transport min. | 85 °C |
| température de stockage / transport max. | -40 °C |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| degré de pollution | 2 |
| humidité relative min. | 0 % |
| humidité relative max. | 95 % |
| nombre de phases | 3 phase power supply |
données techniques
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 240 W |
| type de tension de sortie | DC |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| plage de tension primaire | 400 V |
| plage de tension de sortie max. | 22.5 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 29 V |
| tension d'entrée minimale | 400 V |
| tension de sortie | 24 V |
| courrant de sortie | 10 A |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 500 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 28.5 V |
| tension d'entrée AC min. | 350 V |
| tension d'entrée AC max. | 575 V |
| tension d'entrée DC min. | 530 V |
| tension d'entrée DC max. | 675 V |
| courant d'entrée | 0.8 A |
| afficher | LED |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| correction du facteur de puissance (PFC) | ja |
| protection min. contre les surcharges | 142 % |
| rendement | 92.3 % |
| fluctuation de charge | 0.6 % |
| humidité relative min. | 0 % |
| refroidissement | convection libre |
| humidité relative max. | 95 % |
| sélecteur "ajuster" | potentiomètre pour un réglage fin de U (sortie) |
| dispositif de court-circuit de protection | limitation de courant (mode hoquet) |
| cycle de service max. Courant d'appel | 25 A |
sortie
| type de tension de sortie | DC |
|---|---|
| puissance de sortie | 240 W |
| tension de sortie stabilisée | oui |
| tension de sortie | 24 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 28.5 V |
| tension de sortie min. | 22.5 V |
| max. tension de sortie | 29 V |
| courant de sortie | 10 A |
| Protection contre la surtension à la sortie (OVP) | 32.9 V |
entrée
| type de tension (tension d'entrée) | AC/DC |
|---|---|
| tension d'entrée DC min. | 530 V |
| tension d'entrée DC max. | 675 V |
| tension d'entrée minimale | 400 V |
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 500 V |
| tension d'entrée AC min. | 350 V |
| tension d'entrée AC max. | 575 V |
| fréquence nominale min. | 47 Hz |
| fréquence nominale max. | 63 Hz |
| courant d'entrée | 0.8 A |
| cycle de service max. Courant d'appel | 25 A |
| plage de tension primaire | 400 V |
dimensions
| profondeur | 138.2 mm |
|---|---|
| largeur | 55 mm |
| hauteur | 129 mm |
classification
| ETIM 5.0 | alimentation en courant continu |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | alimentation en courant continu |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ECLASS 11 | 27040701 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
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
| | - | 4.21MB | |
| | - | 2.37MB | |
| | - | 108.32kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 231.48kB | |
| | - | 224.96kB | |
| | - | 346.92kB | |
| | - | 232.80kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 50.97kB | |
| | - | 48.67kB | TIF |
| | - | 3.45MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 695.49kB | |
| | - | 7.86MB | STP |
| | - | 22.22MB | IGS |
| | - | 4.79MB | JT |
Numéro d'article 81.000.1410.0
Primary-switched power supply unit wipos PSU3, Push-In connection, DIN rail monting, Input: 350-575 V AC, Output: 22,5-29 V DC / 10 A, Power: 240 W, efficiency: 93.1%, Power Boost: 360 W / 60 s , WxHxD: 55x129x138