Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST15I2KSB- 15HW 70PB01
Numéro d'article 91.222.7063.9
gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel
données commerciales
|
numéro d'article
|
91.222.7063.9
|
|---|---|
|
description de l'article
|
assemblage de câbles GST15I2KSB- 15HW 70PB01
|
|
EAN
|
4015573925113
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
CZ
|
|
numéro de tarif douanier
|
85444290
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
398 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
302 mm
|
|
hauteur emballée
|
198 mm
|
|
poids brut emballé
|
9346.5 g
|
|
volume emballé
|
23799 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
597.5 g
|
|
volume de la pièce unique
|
1586.6 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
15 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
6 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 2
|
|
résistance de la continuité
|
80.25 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu pastel
|
|
Marquage de pôle
|
D1, D2
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
blanc
|
version
|
section nominale du conducteur
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
longueur de dénudage
|
8 mm
|
|
longueur de dégainage
|
21 mm
|
|
traitement de l'extrémité du conducteur
|
extrémité fils compressés par ultrasons
|
|
type de ligne
|
H05Z1Z1-F
|
|
couleur du câble
|
blanc
|
|
diamètre du câble max.
|
7.5 mm
|
|
type de câble
|
douille - extrémité libre
|
|
type de cordon
|
câble de connexion
|
|
type d'extrémité du câble Version 1
|
GST15i2 femelle
|
|
type d'extrémité du câble version 2
|
extrémité libre du câble
|
matériel
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
câble résistance à la température continue
|
70 °C
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
résistance au feu
|
2.419 kWh/St
|
|
classe incendie
|
Eca
|
dimensions
|
longueur totale
|
7 m
|
|---|
classification
|
ETIM 5.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 4.0
|
cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002587
|
|
ETIM 7.0
|
EC002587
|
|
ECLASS 11
|
27440604
|
|
ETIM 8.0
|
EC002587
|
|
ETIM 9.0
|
EC002587
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Instructions de montage | - | 84.66kB | |
| Fiche technique | - | 42.05kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 11.88kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 123.28kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 122.99kB | |
| Homologation VDE | - | 510.99kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Croquis cotés | - | 16.13kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 14.46kB | TIF |
Retailer
Numéro d'article 91.222.7063.9
gesis® MINI câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 7 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu pastel