Retour à l'aperçu
assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 10WS
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.232.1004.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.232.1004.2 |
|---|---|
| description de l'article | assemblage de câbles GST18I3K1-S 15 10WS |
| EAN | 4015573318328 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 8918.5 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 114.5 g |
| volume de la pièce unique | 317.32 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 75 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 11.9 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc |
version
| section nominale du conducteur | 1.5 mm² |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP40 |
| longueur de dénudage | 9 mm |
| longueur de dégainage | 37 mm |
| traitement de l'extrémité du conducteur | extrémité fils compressés par ultrasons |
| type de ligne | H05VV-F |
| couleur du câble | blanc |
| diamètre du câble max. | 8.3 mm |
| type de câble | mâle - dénudé |
| type de cordon | câble de connexion |
| type d'extrémité du câble Version 1 | extrémité libre du câble |
| type d'extrémité du câble version 2 | GST18i3 mâle |
matériel
| traitement de surface | etamé |
|---|---|
| sans halogène | non |
| câble résistance à la température continue | 70 °C |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| résistance au feu | 0.464 kWh/St |
| classe incendie | Eca |
dimensions
| longueur totale | 1 m |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002587 |
| ETIM 7.0 | EC002587 |
| ECLASS 11 | 27440604 |
| ETIM 8.0 | EC002587 |
| ETIM 9.0 | EC002587 |
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
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 06.560.0300.0 | elément de montage GST18I3 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.932.3653.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3057.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.731.3053.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 MWS | | |
| 92.932.3053.0 | connecteur GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.933.0053.0 | connecteur GST18I3F B2 ZR1 WS | | |
| 92.931.3057.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 N | | |
| 92.934.0053.0 | connecteur GST18I3F S2 ZR1 WS | | |
| 92.733.0053.0 | connecteur GST18I3F B2 ZR1 MWS | | |
| 92.734.0053.0 | connecteur GST18I3F S2 ZR1 MWS | | |
| 92.932.5053.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.931.3053.0 | connecteur GST18I3S B1CZR1 WS | | |
| 92.732.3053.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.936.0058.0 | connecteur GST18I3S S1AZR1 WS | | |
| 92.931.3653.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR1 RT03 | | |
| 92.931.5053.0 | connecteur GST18I3S B1 ZR2 WS | | |
| 92.933.0553.0 | connecteur GST18I3F B2 ZR1 RT03 | | |
| 92.934.0553.0 | connecteur GST18I3F S2 ZR1 RT03 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 104.09kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 11.87kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 421.85kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 354.49kB | |
| Homologation VDE | - | 1.02MB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 2.39MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 77.67kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 75.62kB | TIF |
| Croquis cotés (TIF) | - | 16.33kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 18.05kB | |
| Dessins client (DXF) | - | 3.00MB | DXF |
| Images du groupe de produits | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 164.45kB | |
| Données CAD STEP | - | 361.33kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 754.26kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 72.72kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.232.1004.2
gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact blanc