Retour à l'aperçu
connecteur GST18I3S S1 ZR2 WS
Numéro d'article 92.932.5053.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10,5 - 14,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.932.5053.0 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur GST18I3S S1 ZR2 WS |
| EAN | 4049088276606 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 340 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 154 mm |
| hauteur emballée | 124 mm |
| poids brut emballé | 1195 g |
| volume emballé | 6493 ccm |
| poids net pièce unique | 19.45 g |
| volume de la pièce unique | 129.86 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | blanc |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9016 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 14.5 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 10.5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 4 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
version
| version | mâle |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| remarque sur le type de connexion | fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.113 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |
dimensions
| longueur | 77.5 mm |
|---|---|
| largeur | 32 mm |
| hauteur | 17 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 4.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
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
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 105.87kB | |
| Textes de soumission (DOCX) | - | 12.19kB | DOCX |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 367.18kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 367.32kB | |
| Homologation VDE | - | 1.02MB | |
| Homologation CQC | - | 3.50MB | |
| Homologation UR | - | 192.21kB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologation CSA | - | 92.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.06kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.60kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 57.89kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 55.70kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 24.95kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 23.10kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.09MB | DXF |
| Images du groupe de produits | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 248.04kB | |
| Données CAD STEP | - | 427.54kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 961.98kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 176.83kB | JT |
Numéro d'article 92.932.5053.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10,5 - 14,5 mm, couleur de codage / insert de contact blanc