Retour à l'aperçu
bas BAS GUM GL 16 M25 B1
Numéro d'article 71.430.1637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and left side, low version, 16-polig
données commerciales
|
numéro d'article
|
71.430.1637.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
bas BAS GUM GL 16 M25 B1
|
|
EAN
|
4049088350641
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
250 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
240 mm
|
|
hauteur emballée
|
57 mm
|
|
poids brut emballé
|
270 g
|
|
volume emballé
|
750 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
269 g
|
|
volume de la pièce unique
|
750 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
surface
|
vierge
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66
|
|
résistant aux UV
|
oui
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
autre
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
version
|
DIN-taille
|
16
|
|---|---|
|
modèle du boîtier
|
structure (base)
|
|
mécanisme de verrouillage
|
support longitudinal
|
|
entrée de câble
|
double face
|
|
type d'entrée de câble
|
fil conducteur
|
|
avec presse-étoupe
|
non
|
|
taille du filetage M
|
25
|
|
couvercle à charnière
|
non
|
|
EMC-version
|
non
|
|
taille du filetage PG
|
|
|
longueur
|
117 mm
|
|
largeur
|
57 mm
|
|
hauteur
|
57 mm
|
classification
|
ECLASS 8.1
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ETIM 4.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 3.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 118.91kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 444.96kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 67.52kB | |
|
|
- | 65.43kB | TIF |
|
|
- | 964.35kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 325.03kB | |
|
|
- | 609.60kB | STP |
|
|
- | 2.23MB | IGS |
|
|
- | 121.56kB | JT |
Numéro d'article 71.430.1637.1
Bottom-base revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M25 on the right and left side, low version, 16-polig