borne de terre WTPN 2.5 D1/2 PE
borne de terre WTPN 2.5 D1/2 PE tension nominal 800 V, connecteur Push- In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.203.9155.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne de terre WTPN 2.5 D1/2 PE |
| EAN | 4049088706295 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 260 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 934 g |
| volume emballé | 1690 ccm |
| poids net pièce unique | 8.65 g |
| volume de la pièce unique | 16.9 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | green/yellow |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 3 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| tension nominal | 800 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 60.8 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 36.5 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| section transversale UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 26-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.7455.0 | étiquette d'inscription ZS 003 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.203.2155.0 | plaque d'extrémité APWTPN 2,5 D1/2 | | |
| 0D.203.2155.7 | plaque d'extrémité APWTPN 2,5 D1/2 GN | | |
| 0D.203.7555.0 | étiquette d'inscription ZS 004 | | |
| 0D.203.8055.5 | fiche de contrôle PS 2.5 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 5D.202.9155.0 | borne de terre WTPN 1.5 D1/2 PE | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.15kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 123.58kB | |
| | - | 190.65kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 751.28kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 61.95kB | |
| | - | 59.94kB | TIF |
| | - | 2.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 598.02kB | |
| | - | 2.03MB | STP |
| | - | 5.28MB | IGS |
| | - | 1.02MB | JT |
borne de terre WTPN 2.5 D1/2 PE tension nominal 800 V, connecteur Push- In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui