Retour à l'aperçu
borne fusible WK 4/THSI6,3 GL 500U/V0
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 57.904.6855.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 57.904.6855.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne fusible WK 4/THSI6,3 GL 500U/V0 |
| EAN | 4015573528390 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369095 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 271 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 154 mm |
| hauteur emballée | 58 mm |
| poids brut emballé | 1172 g |
| volume emballé | 2421 ccm |
| poids net pièce unique | 21.8 g |
| volume de la pièce unique | 48.42 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 4 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| largeur/grille dimension | 10 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
| liaison par fusible | fusible G 6,3x32 mm |
| type de montage | chapeau-/G-rail |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | non |
données techniques
| courant nominal | 10 A |
|---|---|
| tension nominal | 500 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 77.2 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 4 mm² |
| longueur de dénudage | 8 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.5 Nm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-10 AWG |
|---|---|
| tension UL | 500 V |
| câblage d'usine actuel | 15 A |
| câblage de terrain actuel | 15 A |
| section transversale CSA | 22-10 AWG |
| tension CSA | 500 V |
| cSA actuel | 10 A |
données supplémentaires
| remarque sur la tension nominale | note perte de puissance max. |
|---|---|
| remarque sur le courrant nominal | note perte de puissance max. |
| indicateur de défauts | lampe à incandescence |
| type de tension pour l'affichage des défauts | AC/DC |
| tension de fonctionnement minimale pour l'affichage des défauts | 380 V |
| tension de fonctionnement maximale Tension de fonctionnement pour l'affichage des défauts | 500 V |
classification
| ETIM 5.0 | bornier fusible |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | bornier fusible |
| ETIM 4.0 | bornier fusible |
| ETIM 3.0 | bornier fusible |
| ETIM 6.0 | EC000899 |
| ETIM 7.0 | EC000899 |
| ECLASS 11 | 27141116 |
| ETIM 8.0 | EC000899 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
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
| | - | 110.21kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 182.67kB | |
| | - | 38.48kB | |
| | - | 1.71MB | |
| | - | 106.47kB | |
| | - | 180.24kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 64.88kB | |
| | - | 62.76kB | TIF |
| | - | 313.46kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 193.19kB | |
| | - | 678.26kB | STP |
| | - | 1.42MB | IGS |
| | - | 251.35kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 57.904.6855.0
Fuse terminal block with screw connection for mounting on TS 35 and TS 32, nominal cross section 4 mm², width 6 mm, color gray