borne sectionnable à couteau WTPN 2.5 TKM
borne sectionnable à couteau WTPN 2.5 TKM tension nominal 400 V, courant nominal 20 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 8, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.203.2055.0 |
|---|---|
| description de l'article | borne sectionnable à couteau WTPN 2.5 TKM |
| EAN | 4049088718687 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 260 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 787 g |
| volume emballé | 1690 ccm |
| poids net pièce unique | 7.18 g |
| volume de la pièce unique | 16.9 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | gris |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 8 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| type de connexion | connecteur Push-In |
| nombre de points de raccordement par étage | 8 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| sans halogène | oui |
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 61.7 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 38.2 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
| type de connexion | connecteur Push-In |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion enfichable |
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| section transversale UL | 26-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage d'usine actuel | 16 A |
| câblage de terrain actuel | 16 A |
| section transversale CSA | 26-12 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 16 A |
| ETIM 9.0 | EC000902 |
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
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 | | |
| 0D.203.3327.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2,5-3 | | |
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 | | |
| 0D.203.7156.0 | WMP 5,10-5,8 | | |
| 0D.203.3427.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2,5-4 | | |
| 0D.203.5027.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2,5-20 | | |
| 0D.203.3227.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2,5-2 | | |
| 0D.203.8155.5 | SPS 2.5 | | |
| 0D.203.3527.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2,5-5 | | |
| 0D.203.7056.0 | WMP 5,10-10 | | |
| 0D.203.5427.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2.5 500T | | |
| 0D.203.1955.0 | plaque d'extrémité APWTPN 2.5 TK | | |
| 0D.203.4027.5 | peigne de connexion IVB WTPN 2,5-10 | | |
| 0D.203.8055.5 | fiche de contrôle PS 2.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 116.78kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.24kB | |
| | - | 196.31kB | |
| | - | 797.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 63.58kB | |
| | - | 61.56kB | TIF |
| | - | 2.90MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 688.27kB | |
| | - | 2.76MB | STP |
| | - | 7.18MB | IGS |
| | - | 1.21MB | JT |
borne sectionnable à couteau WTPN 2.5 TKM tension nominal 400 V, courant nominal 20 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 8, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur gris, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0