Retour à l'aperçu
connecteur BST14I3F S1 ZR1 MSW
Numéro d'article 93.432.2553.1
gesis® NV connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
93.432.2553.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connecteur BST14I3F S1 ZR1 MSW
|
|
EAN
|
4015573460652
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
185 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
166 mm
|
|
hauteur emballée
|
68 mm
|
|
poids brut emballé
|
325 g
|
|
volume emballé
|
2088 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
5.1 g
|
|
volume de la pièce unique
|
41.76 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
3 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
50 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
0.8 kV
|
|
soulagement de la tension
|
oui
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
oui
|
|
résistance de la continuité
|
2 mOhm
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
1+, 2-
|
|
couleur du boîtier avec décharge de traction
|
noir
|
|
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz
|
9005
|
données de connexion
|
diamètre du câble max.
|
6.5 mm
|
|---|---|
|
diamètre du câble min.
|
5.5 mm
|
|
section de raccordement solide mm² max.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de dégainage
|
21 mm
|
|
longueur de la bande de fil
|
9 mm
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuBe
|
|
résistance au feu
|
0.038 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué or
|
dimensions
|
longueur
|
47 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
15.2 mm
|
|
hauteur
|
14.4 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 4.0
|
connecteur rapide pour le bâtiment
|
|
ETIM 6.0
|
EC002560
|
|
ETIM 7.0
|
EC002560
|
|
ECLASS 11
|
27440605
|
|
ETIM 8.0
|
EC002560
|
|
ETIM 9.0
|
EC002560
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 93.431.2353.1 | connexion de périphériques BST14I3F B1 R SW |
|
|
| 93.430.2653.1 | distributeur BST14I3V 2P1T SW |
|
|
| 94.435.1060.1 | assemblage de câbles BST14I3KFBS 50H 10SW |
|
|
| 93.431.2553.1 | connecteur BST14I3F B1 ZR1 MSW |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 171.38kB | |
|
|
- | 59.58kB | |
|
|
- | 13.61kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 366.95kB | |
|
|
- | 331.17kB | |
|
|
- | 0.97MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.12kB | |
|
|
- | 14.47kB | TIF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 274.43kB | |
|
|
- | 737.75kB | STP |
|
|
- | 1.56MB | IGS |
|
|
- | 92.38kB | JT |
Numéro d'article 93.432.2553.1
gesis® NV connecteur, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact noir