Retour à l'aperçu
distributeur BST14I3V 2P1T SW
Numéro d'article 93.430.2653.1
gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 93.430.2653.1 |
|---|---|
| description de l'article | distributeur BST14I3V 2P1T SW |
| EAN | 4015573695597 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 318 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 125 mm |
| hauteur emballée | 60 mm |
| poids brut emballé | 690 g |
| volume emballé | 2385 ccm |
| poids net pièce unique | 5.122 g |
| volume de la pièce unique | 23.85 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| 9005 |
version
| type de distributeur | distributeur en T |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 2 |
| type de fixation | non |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | autre |
| résistance au feu | 0.034 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué or |
dimensions
| longueur | 37 mm |
|---|---|
| largeur | 13 mm |
| hauteur | 34 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 93.431.2553.1 | connecteur BST14I3F B1 ZR1 MSW | | |
| 93.432.2553.1 | connecteur BST14I3F S1 ZR1 MSW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 109.69kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 366.95kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 331.17kB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 0.97MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.29kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 67.06kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 65.13kB | TIF |
| Croquis cotés (TIF) | - | 14.29kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 15.96kB | |
| Dessins client (DXF) | - | 2.45MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 29.98kB | |
| Données CAD STEP | - | 179.67kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 432.66kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 28.09kB | JT |
Numéro d'article 93.430.2653.1
gesis® NV distributeur en T, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 3, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact noir