Retour à l'aperçu
connecteur GST18I3F B2 ZR1 TB06
Numéro d'article 92.933.0653.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.933.0653.0 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur GST18I3F B2 ZR1 TB06 |
| EAN | 4049088008979 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 204 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 178 mm |
| hauteur emballée | 175 mm |
| poids brut emballé | 1344.5 g |
| volume emballé | 6355 ccm |
| poids net pièce unique | 24.19 g |
| volume de la pièce unique | 127.1 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 6 |
| résistance de la continuité | 0.45 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5018 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10.3 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 7.8 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 2 |
| longueur de dégainage | 45 mm |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| classe de protection (IP) | IP40 |
| remarque sur le type de connexion | les conducteurs fins et toronnés nécessitent des embouts. |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.121 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |
dimensions
| longueur | 75 mm |
|---|---|
| largeur | 32.5 mm |
| hauteur | 15.5 mm |
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
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | | |
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW | | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.934.0653.0 | connecteur GST18I3F S2 ZR1 TB06 | | |
| 92.034.0158.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H GR01 | | |
| 92.034.0058.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H WS | | |
| 92.297.1000.8 | assemblage de câbles GST18I3KSBS 15 10TB06 | | |
| 92.034.0358.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H GN07 | | |
| 92.034.0658.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H BR05 | | |
| 92.034.0458.0 | connexion de périphériques GST18I3L S1H PB04 | | |
| 92.297.1003.0 | assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.297.1004.8 | assemblage de câbles GST18I3KS-S 15 10TB06 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 470.03kB | |
| | - | 142.74kB | |
| | - | 12.21kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 367.18kB | |
| | - | 367.32kB | |
| | - | 192.21kB | |
| | - | 3.50MB | |
| | - | 2.39MB | |
| | - | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.74kB | |
| | - | 197.87kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 96.19kB | |
| | - | 94.10kB | TIF |
| | - | 3.10MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 92.933.0653.0
gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 7,8 - 10,3 mm, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise