Retour à l'aperçu
connecteur GST18I5S B1BZR1 SW
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 92.953.3053.1
Connector GST18i5, 5 pole, female, screw connection, 250/400 V, 20 A, colour of coding: black, colour of housing: black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.953.3053.1 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur GST18I5S B1BZR1 SW |
| EAN | 4015573538757 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 42.5 g |
| volume de la pièce unique | 230.92 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 13.5 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 9.5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 46 mm |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP40 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 75 mm |
|---|---|
| largeur | 47.7 mm |
| hauteur | 17 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 4.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 6.0 | EC002560 |
| ETIM 7.0 | EC002560 |
| ECLASS 11 | 27440605 |
| ETIM 8.0 | EC002560 |
| ETIM 9.0 | EC002560 |
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.1 | assemblage de câbles GST18I5K1B- 15 10SW | | |
| 92.257.1000.1 | assemblage de câbles GST18I5KSBS 15 10SW | | |
| 92.054.0058.1 | connexion de périphériques GST18I5L S1H SW | | |
| 92.257.1004.1 | assemblage de câbles GST18I5KS-S 15 10SW | | |
| 92.954.3053.1 | connecteur GST18I5S S1BZR1 SW | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 123.67kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Homologation VDE | - | 1.02MB | |
| Homologation CSA | - | 91.69kB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologation CQC | - | 3.50MB | |
| Homologation UR | - | 192.21kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 102.97kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 100.80kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 27.05kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 25.24kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 2.73MB | DXF |
| Images du groupe de produits | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 77.75kB | |
| Données CAD STEP | - | 275.29kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 624.61kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 45.65kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 92.953.3053.1
Connector GST18i5, 5 pole, female, screw connection, 250/400 V, 20 A, colour of coding: black, colour of housing: black