Retour à l'aperçu
connecteur GST18I5S S1BZR1 S PB02
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 92.954.3453.0
Connector GST18i5, 5 pole, male, screw connection, 250 V, 20 A, colour of coding: pastel blue, colour of housing: black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.954.3453.0 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur GST18I5S S1BZR1 S PB02 |
| EAN | 4015573583139 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 41.24 g |
| volume de la pièce unique | 230.92 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 2 |
| résistance de la continuité | 0.4 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu pastel |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 5024 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 13.5 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 9.5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 2.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 37 mm |
| longueur de la bande de fil | 7 mm |
version
| version | mâle |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| classe de protection (IP) | IP40 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 75 mm |
|---|---|
| largeur | 47.7 mm |
| hauteur | 17 mm |
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
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.566.9253.0 | pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN | | |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.257.1003.0 | assemblage de câbles GST18I5KSB- 15 10TR01 | | |
| 92.053.0458.0 | connexion de périphériques GST18I5L B1H PB02 | | |
| 92.053.0258.0 | connexion de périphériques GST18I5L B1V BL01 | | |
| 92.953.3453.0 | connecteur GST18I5S B1BZR1 S PB02 | | |
| 92.053.0058.0 | connexion de périphériques GST18I5L B1H WS | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 112.42kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.02MB | |
| | - | 192.21kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 92.12kB | |
| | - | 89.97kB | TIF |
| | - | 25.49kB | TIF |
| | - | 27.21kB | |
| | - | 2.47MB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 221.94kB | |
| | - | 406.86kB | STP |
| | - | 1.02MB | IGS |
| | - | 75.68kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 92.954.3453.0
Connector GST18i5, 5 pole, male, screw connection, 250 V, 20 A, colour of coding: pastel blue, colour of housing: black