Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST18I5L B1H PB02
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.053.0458.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.053.0458.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connexion de périphériques GST18I5L B1H PB02
|
|
EAN
|
4049088116513
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
343 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
142 mm
|
|
hauteur emballée
|
83 mm
|
|
poids brut emballé
|
1470 g
|
|
volume emballé
|
4043 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
13.981 g
|
|
volume de la pièce unique
|
40.43 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 2
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu pastel
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE, D1, D2
|
données de connexion
|
terminaison par pôle
|
1
|
|---|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion par soudure
|
|
direction d'accouplement
|
à angle droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
variante d'installation
|
connexion par soudure
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.047 kWh/St
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
24 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
47.7 mm
|
|
hauteur
|
13 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.590.4556.0 | verrouillage GST18 WS |
|
|
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW |
|
|
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS |
|
|
| 05.566.9253.0 | pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN |
|
|
| 05.590.4556.1 | verrouillage GST18 SW |
|
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 128.54kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 1.02MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 78.67kB | |
|
|
- | 76.57kB | TIF |
|
|
- | 21.63kB | |
|
|
- | 19.80kB | TIF |
|
|
- | 85.93kB | |
|
|
- | 1.09MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 542.03kB | |
|
|
- | 159.36kB | STP |
|
|
- | 544.37kB | IGS |
|
|
- | 106.67kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 92.053.0458.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel