Retour à l'aperçu
connecteur PCB 8113 BFK /12 TOP
Numéro d'article 25.820.1253.0
PCB female connector with tension spring connection, 12 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 25.820.1253.0 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur PCB 8113 BFK /12 TOP |
| EAN | 4015573501799 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 173 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 158 mm |
| hauteur emballée | 71 mm |
| poids brut emballé | 950 g |
| volume emballé | 1941 ccm |
| poids net pièce unique | 17.2 g |
| volume de la pièce unique | 38.82 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| processus de soudure | sans |
| nombre de pôles | 2 |
| marquage | oui |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement avec le conducteur | 180° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| courant nominal | 12 A |
| catégorie de surtension I | 1000 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données de connexion
| type de connexion | raccordement à ressort |
|---|---|
| section minimale du fil plein | 0.14 mm² |
| section transversale maximale solide | 2.5 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.14 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 11 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 300 V |
| câblage de terrain actuel | 12 A |
| câblage d'usine actuel | 12 A |
| section transversale CSA | 22-16 AWG |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 12 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | gris |
| hauteur | 15 mm |
| longueur | 60 mm |
| profondeur | 24.3 mm |
| matériau de la vis de serrage | sans |
| matériau de la base de contact | acier |
| surface de contact du matériau | Sn |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur pour câble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | connecteur pour câble |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002638 |
| ETIM 9.0 | EC002638 |
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
| 25.394.4253.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 12 S OB | | |
| 25.330.4253.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 12 G OB | | |
| 25.332.4253.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 12 W OB | | |
| 27.336.1253.0 | en-tête de broche PCB 8113 SEG / 12 / 24 W OB | | |
| 27.334.1253.0 | en-tête de broche PCB 8113 SEG / 12 / 24 G OB | | |
| 99.212.9996.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 12 G OB OF | | |
| 99.272.9996.0 | en-tête de broche PCB 8113 S / 12 W OB OF | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 134.89kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.75kB | |
| | - | 37.67kB | |
| | - | 76.90kB | |
| | - | 1.36MB | |
| | - | 71.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.19kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 103.10kB | |
| | - | 101.03kB | TIF |
| | - | 23.51kB | TIF |
| | - | 25.33kB | |
| | - | 3.72MB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
Numéro d'article 25.820.1253.0
PCB female connector with tension spring connection, 12 poles, printed version, max. cross section: 2.5 mm², pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey