Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 SEG / 12 / 24 G OB
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 27.334.1253.0
PCB 2tier pin header, 24 -pole, with in line tiers, connecting direction 90° to the PCB, pitch: 5,08 mm, series: 8113 SEG/12/24 G OB
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 27.334.1253.0 |
|---|---|
| description de l'article | en-tête de broche PCB 8113 SEG / 12 / 24 G OB |
| EAN | 4015573687233 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | GB |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 20.2 g |
| volume de la pièce unique | 48 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| dimension de la grille | 5 mm |
|---|---|
| processus de soudure | soudage vague |
| nombre de pôles | 24 |
| nombre de niveaux | 2 |
| marquage | non |
| fixation | sans |
| sens d'accouplement à la carte | 90° |
| conditionnement | boîte |
données techniques
| courant nominal | 10 A |
|---|---|
| catégorie de surtension I | 400 V |
| catégorie de surtension II | 400 V |
| catégorie de surtension III | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
données techiques UL/CSA
| tension UL | 300 V |
|---|---|
| câblage de terrain actuel | 10 A |
| câblage d'usine actuel | 10 A |
| tension CSA | 300 V |
| cSA actuel | 10 A |
autre
| matériau isolant | thermo-plastique |
|---|---|
| couleur | gris |
| hauteur | 22 mm |
| longueur | 62 mm |
| profondeur | 28.5 mm |
| matériau de la base de contact | CuSn |
| surface de contact du matériau | Sn |
classification
| ETIM 5.0 | circuit imprimé connecteur |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 4.0 | circuit imprimé connecteur |
| ETIM 6.0 | EC002637 |
| ETIM 7.0 | EC002637 |
| ECLASS 11 | 27460202 |
| ETIM 8.0 | EC002637 |
| ETIM 9.0 | EC002637 |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 01.060.1253.0 | connecteur PCB 8113 BK / 12 | | |
| 25.326.1253.0 | connecteur PCB 8113 B / 12 VL | | |
| 25.320.4253.0 | connecteur PCB 8113 B / 12 OB | | |
| 25.325.4253.0 | connecteur PCB 8113 B / 12 VR OB | | |
| 25.820.1253.0 | connecteur PCB 8113 BFK /12 TOP | | |
| 25.326.4253.0 | connecteur PCB 8113 B / 12 VL OB | | |
| 01.060.4253.0 | connecteur PCB 8113 BK / 12 OB | | |
| 25.325.1253.0 | connecteur PCB 8113 B / 12 VR | | |
| 25.320.1253.0 | connecteur PCB 8113 B / 12 | | |
| 25.820.4253.0 | connecteur PCB 8113 BFK /12 TOP OB | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 153.16kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 71.11kB | |
| | - | 36.64kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 110.80kB | |
| | - | 108.47kB | TIF |
| | - | 26.45kB | |
| | - | 24.60kB | TIF |
| | - | 18.22kB | |
| | - | 374.04kB | DXF |
| | - | 55.65kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 27.334.1253.0
PCB 2tier pin header, 24 -pole, with in line tiers, connecting direction 90° to the PCB, pitch: 5,08 mm, series: 8113 SEG/12/24 G OB