Retour à l'aperçu
connecteur RST20I2F B23YASS B KG06
PAS ENCORE DISPONIBLE
Numéro d'article 96.023.0950.8
RST 20i3/2 connecteur (angle de 90°), 2 pôles, femelle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble AS-i, codage couleur gris galet , couleur du boîtier noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.023.0950.8 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur RST20I2F B23YASS B KG06 |
| EAN | 4049644011849 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 0 kg |
| volume de la pièce unique | 0 ccm |
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.8 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | gris cailloux |
| Marquage de pôle | +, - |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 7032 |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 2.5 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1.5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.5 mm² |
| terminaison par pôle | 2 |
| géométrie spéciale de la ligne | câble de profil AS-i |
| longueur de dégainage | 35 mm |
| longueur de la bande de fil | 14.5 mm |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 0.75 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 1.5 mm² |
données techiques UL
| tension nominale UL | 600 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 20 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 20 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| connection cross section stranded min. | 20 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 14 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 73.4 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 62.3 mm |
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
| 06.600.3827.0 | embouts de fils DIN 46228-E0,5-10 | | |
| 99.414.6205.2 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| 95.101.1300.0 | pince à sertir 0,08 - 10 mm² | | |
| 06.502.4300.0 | tournevis DIN 5264 A 0,4 X 2,5 | | |
| 06.600.3727.0 | embouts de fils DIN 46228-E0,75-12 | | |
| Z5.564.4553.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| 06.600.3927.0 | embouts de fils DIN 46228-E1,5-12 | | |
| 06.600.3627.0 | embouts de fils DIN 46228-E1-12 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.020.0150.8 | distributeur RST20I2V 3P1 F V L KG0 | | |
| 96.022.0950.8 | connecteur RST20I2F S23ZASSVB KG06 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 420.14kB | |
| | - | 60.38kB | |
| | - | 13.72kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
PAS ENCORE DISPONIBLE
Numéro d'article 96.023.0950.8
RST 20i3/2 connecteur (angle de 90°), 2 pôles, femelle, connection à ressort, application ~50V/-120V, 20A, pour câble AS-i, codage couleur gris galet , couleur du boîtier noir