Retour à l'aperçu
connexion de périphériques BST14I2F B1 R W GN01
Numéro d'article 93.421.0353.0
gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 93.421.0353.0 |
|---|---|
| description de l'article | connexion de périphériques BST14I2F B1 R W GN01 |
| EAN | 4015573442597 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 134 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 465 g |
| volume emballé | 1711 ccm |
| poids net pièce unique | 3.274 g |
| volume de la pièce unique | 17.11 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | vert |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | blanc |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 0.75 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.25 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 1.5 mm |
| variante d'installation | embrochable |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuBe |
| résistance au feu | 0.027 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué or |
dimensions
| longueur | 29.9 mm |
|---|---|
| largeur | 19.6 mm |
| hauteur | 19.6 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | cordon de raccordement pour le câblage des bâtiments |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 07.425.8453.0 | couverture BST14/GST15i2/RJ45 WS | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 93.422.0553.1 | connecteur BST14I2F S1 ZR1 S MGN01 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 85.69kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 48.25kB | |
| | - | 46.20kB | TIF |
| | - | 543.72kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 191.44kB | |
| | - | 438.63kB | STP |
| | - | 905.44kB | IGS |
| | - | 2.54kB | JT |
Numéro d'article 93.421.0353.0
gesis® NV connexion de périphériques, embrochable, épaisseur de matière du capot: 0,5 - 1,5 mm, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert