Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST18I3L B1V BR05
Numéro d'article 92.031.0658.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 92.031.0658.0 |
|---|---|
| description de l'article | connexion de périphériques GST18I3L B1V BR05 |
| EAN | 4049088299636 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 202 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 165 mm |
| hauteur emballée | 56 mm |
| poids brut emballé | 890 g |
| volume emballé | 1866 ccm |
| poids net pièce unique | 7.95 g |
| volume de la pièce unique | 18.66 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 4 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | brun |
| Marquage de pôle | 1, 2, 3 |
données de connexion
| terminaison par pôle | 1 |
|---|
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.029 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | etamé |
dimensions
| longueur | 24 mm |
|---|---|
| largeur | 28.2 mm |
| hauteur | 13 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW | | |
| 05.590.4556.0 | verrouillage GST18 WS | | |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS | | |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW | | |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS | | |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS | | |
| 05.590.4556.1 | verrouillage GST18 SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 92.932.3453.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 GR01 | | |
| 92.932.3653.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 RT03 | | |
| 92.932.3853.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 BR05 | | |
| 92.932.3057.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 N | | |
| 92.932.3753.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 PB04 | | |
| 92.932.3053.0 | connecteur GST18I3S S1CZR1 WS | | |
| 92.932.5853.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 BR05 | | |
| 92.932.5653.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 RT03 | | |
| 92.932.6053.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 TB06 | | |
| 92.932.5553.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 GN07 | | |
| 92.932.4053.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 TB06 | | |
| 92.932.5353.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 GR01 | | |
| 92.932.5053.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR2 WS | | |
| 92.932.3553.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 GN07 | | |
| 92.732.3053.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 M WS | | |
| 92.732.3853.0 | connecteur GST18I3S S1 ZR1 MBR05 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Fiche technique | - | 109.08kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 367.18kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 367.32kB | |
| Homologation CQC | - | 3.50MB | |
| Homologation DEKRA KEMA | - | 2.39MB | |
| Homologation VDE | - | 1.02MB | |
| Homologation UR | - | 192.21kB | |
| Homologation CSA | - | 91.69kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.96kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.29kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 54.65kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 52.68kB | TIF |
| Gabarits de perçage | - | 80.16kB | |
| Dessins client (DXF) | - | 3.45MB | DXF |
| Images du groupe de produits | - | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 397.38kB | |
| Données CAD STEP | - | 140.39kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 368.44kB | IGS |
| Données CAD JT | - | 96.78kB | JT |
Numéro d'article 92.031.0658.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact brun