Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST20I3S B1 M00 SW
Numéro d'article 96.031.6053.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
96.031.6053.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
connexion de périphériques RST20I3S B1 M00 SW
|
|
EAN
|
4015573793200
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
304 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
256 mm
|
|
hauteur emballée
|
202 mm
|
|
poids brut emballé
|
3950 g
|
|
volume emballé
|
15720 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
36 g
|
|
volume de la pièce unique
|
157.2 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
|
couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent)
|
noir
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
6 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
6 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
données techiques UL
|
section de raccordement solide AWG min.
|
16 AWG
|
|---|---|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
10 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
16 AWG
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M20
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
0.5 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
8 mm
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
68.2 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
35 mm
|
|
hauteur
|
35 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.414.6205.2 | bouchon pour connecteur femelle SW |
|
|
| Z5.564.4553.1 | bouchon pour connecteur femelle SW |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.034.4053.1 | connecteur RST20I3S S1 YR1 V SW |
|
|
| 96.032.4253.1 | connecteur RST20I3S S1 ZRX V SW |
|
|
| 96.032.4053.1 | connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW |
|
|
| 96.034.4153.1 | connecteur RST20I3S S1 YR2 V SW |
|
|
| 96.032.4353.1 | connecteur RST20I3S S1 ZRY V SW |
|
|
| 96.032.4453.1 | connecteur RST20I3S S1 ZRW V SW |
|
|
| 96.032.4553.1 | connecteur RST20I3S S1 ZR3 V SW |
|
|
| 96.032.4153.1 | connecteur RST20I3S S1 ZR2 V SW |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.96MB | |
|
|
- | 134.25kB | |
|
|
- | 13.65kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.64kB | |
|
|
- | 35.64kB | |
|
|
- | 91.69kB | |
|
|
- | 667.71kB | |
|
|
- | 571.54kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 4.28MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 75.74kB | |
|
|
- | 73.67kB | TIF |
|
|
- | 1.60MB | DXF |
|
|
- | 53.76kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 214.90kB | |
|
|
- | 365.08kB | STP |
|
|
- | 1.34MB | IGS |
|
|
- | 280.87kB | JT |
Numéro d'article 96.031.6053.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir