Retour à l'aperçu
connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW
Numéro d'article 96.032.4053.1
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.032.4053.1 |
|---|---|
| description de l'article | connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW |
| EAN | 4015573769700 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 304 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 256 mm |
| hauteur emballée | 202 mm |
| poids brut emballé | 4200 g |
| volume emballé | 15720 ccm |
| poids net pièce unique | 40.95 g |
| volume de la pièce unique | 157.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 3 |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 9005 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 10 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 6 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 6 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 6 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 26.5 mm |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
| section de conducteur souple mini. (mm²) | 0.75 mm² |
| section de connexion toronnée mm² max. | 6 mm² |
données techiques UL
| tension nominale UL | 600 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 20 A |
| section de raccordement solide AWG min. | 16 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 10 AWG |
| connection cross section stranded min. | 16 AWG |
| section de raccordement solide AWG max. | 10 AWG |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
version
| version | mâle |
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
| résistance au feu | 0.271 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 79.1 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 34.6 mm |
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
| 05.564.4453.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | | |
| 99.416.6205.2 | bouchon pour connecteur mâle SW | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 99.929.0000.7 | distributeur RST20I3B 7P1 V SW | | |
| 83.243.0030.0 | Lampe RST 230V AC 2x3W 1U | | |
| 96.033.4053.1 | connecteur RST20I3S B1 YR1 SW | | |
| 96.030.0153.1 | distributeur RST20I3V 3P1 F V SW | | |
| 96.031.6153.1 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M03 SW | | |
| 96.033.6053.1 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M90 SW | | |
| 96.031.4053.1 | connecteur RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
| 96.031.6053.1 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M00 SW | | |
| 96.031.5053.1 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M01 SW | | |
| 96.035.6153.1 | connexion de périphériques RST20I3S B1 M13 SW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 143.57kB | |
| | - | 13.71kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 571.54kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 86.79kB | |
| | - | 84.73kB | TIF |
| | - | 21.39kB | TIF |
| | - | 23.10kB | |
| | - | 4.77MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 784.57kB | |
| | - | 1.09MB | STP |
| | - | 2.18MB | IGS |
| | - | 246.45kB | JT |
Numéro d'article 96.032.4053.1
RST® CLASSIC connecteur, droit, nombre de pôles 3, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 6 - 10 mm, couleur de codage / insert de contact noir