Retour à l'aperçu
Lampe RST 230V AC 20W
Numéro d'article 83.243.0240.0
podis® LED Luminaire, lamp power 20 W, 230 V AC, 2400 lm, power supply system RST16i3 black, IP65, protection class I, color housing bare
données commerciales
|
numéro d'article
|
83.243.0240.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
Lampe RST 230V AC 20W
|
|
EAN
|
4049088501425
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
94054239
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
355 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
140 mm
|
|
hauteur emballée
|
55 mm
|
|
poids brut emballé
|
855 g
|
|
volume emballé
|
2734 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
775 g
|
|
volume de la pièce unique
|
2734 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
général
|
type de montage
|
mur et plafond
|
|---|---|
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|
couleur du boîtier
|
vierge
|
|
type de commutation
|
commutation permanente / commutation de veille
|
|
classe de protection
|
I
|
|
connexion d'alimentation de puissance
|
RST16i3 black
|
données techniques
|
tension d'entrée minimale
|
200 V
|
|---|---|
|
tension d'entrée maximale Tension d'entrée
|
250 V
|
|
mode
|
courant constant
|
|
puissance de la lampe
|
20 W
|
|
fusible
|
protection interne contre les courts-circuits de 2A
|
|
protection contre les inversions de polarité
|
non
|
|
caractérisation de l'éclairage de secours
|
Z1***E
|
|
Umgebungstemperatur ta min.
|
-40 °C
|
|
température ambiante ta max.
|
50 °C
|
|
température de stockage / transport min.
|
-40 °C
|
|
température de stockage / transport max.
|
75 °C
|
|
normes
|
DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1
|
|
puissance lumineuse
|
2400 lm
|
|
tension nominale
|
230 V
|
|
courant nominal
|
0.1 A
|
|
type de tension
|
AC
|
|
|
tageslichtweiß ﹥ 5300 K
|
|
classe de protection (IP)
|
IP65
|
|
|
50000 Std
|
|
|
5700 K
|
dimensions
|
longueur
|
340 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
100 mm
|
|
hauteur
|
37 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
LED-lamp/Multi-LED
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
LED-lamp/Multi-LED
|
|
ETIM 4.0
|
LED-lamp/Multi-LED
|
|
ETIM 6.0
|
EC001959
|
|
ETIM 7.0
|
EC001959
|
|
ECLASS 11
|
27110640
|
|
ETIM 8.0
|
EC001959
|
|
ETIM 9.0
|
EC001959
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.560.4019.0 | fiche de montage podis LED20W RM25 |
|
|
| 05.560.3319.0 | fiche de montage PODIS LED20W |
|
|
| 06.563.8853.1 | bouchon pour connecteur mâle SW |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.031.4553.1 | connecteur RST16I3 S B1 ZT4 SW |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 722.99kB | |
|
|
- | 87.03kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 51.77kB | |
|
|
- | 48.79kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.95kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.58kB | |
|
|
- | 43.28kB | TIF |
|
|
- | 10.78MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 161.85kB | |
|
|
- | 1.68MB | STP |
|
|
- | 4.77MB | IGS |
|
|
- | 947.84kB | JT |
Numéro d'article 83.243.0240.0
podis® LED Luminaire, lamp power 20 W, 230 V AC, 2400 lm, power supply system RST16i3 black, IP65, protection class I, color housing bare