Retour à l'aperçu
Lampe RST 230V AC 2x3W 1U
Numéro d'article 83.243.0030.0
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 6 W, 230 V AC, 500 lm, power supply system RST20i3 black, IP65, protection class II, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 83.243.0030.0 |
|---|---|
| description de l'article | Lampe RST 230V AC 2x3W 1U |
| EAN | 4049088548826 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 94054231 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 176 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 124 mm |
| hauteur emballée | 137 mm |
| poids brut emballé | 430 g |
| volume emballé | 2990 ccm |
| poids net pièce unique | 367 g |
| volume de la pièce unique | 2990 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| type de montage | mur et plafond |
|---|---|
| matériau du boîtier | polyamide |
| couleur du boîtier | noir |
| type de commutation | commutation permanente / commutation de veille |
| classe de protection | II |
| connexion d'alimentation de puissance | RST20i3 black |
données techniques
| tension d'entrée minimale | 200 V |
|---|---|
| tension d'entrée maximale Tension d'entrée | 250 V |
| mode | fonctionnement continue |
| puissance de la lampe | 6 W |
| protection contre les inversions de polarité | oui |
| caractérisation de l'éclairage de secours | Z1***E |
| Umgebungstemperatur ta min. | -40 °C |
| température ambiante ta max. | 50 °C |
| température de stockage / transport min. | -40 °C |
| température de stockage / transport max. | 70 °C |
| normes | DIN EN 60598-2-22 , DIN EN 60598-1 |
| puissance lumineuse | 500 lm |
| tension nominale | 230 V |
| courant nominal | 0.4 A |
| type de tension | AC |
| neutralweiß 3300 bis 5300 K | |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| 50000 Std | |
| 5000 K |
dimensions
| longueur | 153 mm |
|---|---|
| largeur | 104 mm |
| hauteur | 75.7 mm |
classification
| ETIM 5.0 | LED-lamp/Multi-LED |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 4.0 | LED-lamp/Multi-LED |
| ETIM 6.0 | EC001959 |
| ETIM 7.0 | EC001959 |
| ECLASS 11 | 27110640 |
| ETIM 8.0 | EC001959 |
| ETIM 9.0 | EC001959 |
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
| 05.564.4453.1 | bouchon pour connecteur mâle SW | | |
| Z5.564.4553.1 | bouchon pour connecteur femelle SW | | |
| 05.560.3419.0 | fiche de montage Podis LED | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.560.3419.0 | fiche de montage Podis LED | | |
| 96.032.4053.1 | connecteur RST20I3S S1 ZR1 V SW | | |
| 96.031.4053.1 | connecteur RST20I3S B1 ZR1 SW | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 334.05kB | |
| | - | 92.10kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 51.77kB | |
| | - | 48.79kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.33kB | |
| | - | 42.08kB | TIF |
| | - | 4.26MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 736.71kB | |
| | - | 3.54MB | STP |
| | - | 8.76MB | IGS |
| | - | 7.96kB | JT |
Numéro d'article 83.243.0030.0
podis® LED Luminaire, with throug-wiring, lamp power 6 W, 230 V AC, 500 lm, power supply system RST20i3 black, IP65, protection class II, color housing black