Retour à l'aperçu
module d'alimentation FCS 16 5 SA SAM
BEST CHOICE
Numéro d'article 75.450.2114.3
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 10 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing light grey
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.450.2114.3 |
|---|---|
| description de l'article | module d'alimentation FCS 16 5 SA SAM |
| EAN | 4049088669583 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 505 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 155 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 3048.7 g |
| volume emballé | 12915.375 ccm |
| poids net pièce unique | 2740 g |
| volume de la pièce unique | 12915.375 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
données de connexion
| nombre de pôles | 5 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connexion à vis |
| type de connection bus d'énergie | connexion à vis |
| nombre d'entrées | 1 |
| type d'entrée | round cable |
| nombre de sorties | 1 |
| type de sortie | for 5G16 flatcable |
| section de conducteur souple | 10 mm² - 35 mm² |
données techiques UL/CSA
| tension nominal | 600 V |
|---|---|
| courant nominal | 75 A |
| 10 - 2 | |
| degré de protection (NEMA) | 4X |
données mécaniques
| couleur du boîtier | gris clair |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | structure |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 690 V |
|---|---|
| courant nominal | 100 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC/DC |
dimensions
| longueur | 300 mm |
|---|---|
| largeur | 145 mm |
| hauteur de montage | 100 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| 00.771.0307.3 | câble plat FL-LSHF 5G16 | | |
| 00.771.0307.1 | câble plat FL-LSHF 5G16 | | |
| 99.099.0000.8 | câble plat FL-LSHF 5G25 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.08MB | |
| | - | 53.78kB | |
| | - | 11.98kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB | |
| | - | 456.29kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB |
BEST CHOICE
Numéro d'article 75.450.2114.3
podis® CON 5G16 feed-in module, rated voltage 690 V, rated current 100 A, input round cable, cross section fine-stranded 10 mm² - 35 mm², output for 5G16 flatcable, IP65, color housing light grey