FR | Français
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • France | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Formation
Retour Formation Séminaires Webinaires
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires
Carrière
Retour Carrière Wieland en tant qu'employeur Élèves Étudiants Diplômés Professionnels expérimentés

Dispositifs d’arrêt d’urgence

Les dispositifs d’arrêt d’urgence sensorPRO sont disponibles en versions prêtes à l’emploi ou configurables pour une intégration flexible dans les applications de sécurité machine. Des blocs de contacts à autosurveillance sont disponibles en option pour contribuer à une sécurité fonctionnelle fiable, tandis que les versions avec raccordement M12 permettent une installation rapide et simple sur site.

Vue d’ensemble
Produits

DISPOSITIFS DE COMMANDE DE SÉCURITÉ MODULAIRES, FLEXIBLES ET ROBUSTES

sensor PRO sont des arrêts d'urgence robustes disponibles en option avec des blocs de contact autosurveillés pour garantir une fonctionnalité conforme aux normes. Le système modulaire permet de répondre à toute demande d'application.

CARACTÉRISTIQUES DU CAPTEUR PRO ARRÊTS D'URGENCE

  • Arrêts d'urgence prêts à l'emploi ou configurables
  • Une sécurité à toute épreuve selon les normes de sécurité
  • Variantes avec blocs de contact autosurveillés
  • Indicateur de position de commutation
  • Convient aux applications jusqu'à IP69K

AVANTAGES DES ARRÊTS D'URGENCE DE SÉCURITÉ

  • Détection d'un assemblage défaillant ou de dommages mécaniques
  • Arrêt fiable et sûr en cas d'urgence
  • Des solutions personnalisées et appropriées 
  • Garantie de l'utilisation prévue et réduction des défaillances accidentelles
  • Dépannage rapide sur site grâce à l'indicateur de position

SYSTÈME MODULAIRE PERSONNALISÉ

DES SOLUTIONS PRÊTES À L'EMPLOI DISPONIBLES DÈS MAINTENANT

  • Il suffit de les connecter avec des connecteurs M12 standardisés
  • Réduction du câblage et intégration rapide grâce à la fonction "plug + play".
  • Convient pour l'installation sur le terrain, le panneau et l'armoire.
  • Versions pour montage en surface et sur panneau
  • Convient aux applications jusqu'à PL e/ SIL 3 avec l'unité d'évaluation appropriée.

BLOCS DE CONTACT

La large gamme de blocs de contact se caractérise par une installation sans outils, des contacts autonettoyants et un système modulaire permettant de fournir des arrêts d'urgence fiables et personnalisés. 

voir les blocs de contact

ACTIONNEURS

La vaste gamme d'actionneurs différents offre des solutions pour toutes les applications. Des variantes avec déclenchement par rotation ou par clé et un collier ou une housse de protection sont disponibles.  

voir les elements d´actionnement 

BOÎTIER

Conception robuste pour les arrêts d'urgence montés en surface. Le boîtier peut être équipé facilement et individuellement de tous les actionneurs et blocs de contact disponibles.

Voir le boîtier

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

SISTEMA Library

35 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel