Retour à l'aperçu
vis de verrouillage M32x1,5
Numéro d'article 05.506.7453.1
Locking screw made of plastic, thread: M32, color: black, locknut 05.505.0353.1 seperatly
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.506.7453.1 |
|---|---|
| description de l'article | vis de verrouillage M32x1,5 |
| EAN | 4049088663567 |
| Quantité minimale de commande | 25 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 200 mm |
| hauteur emballée | 30 mm |
| poids brut emballé | 200.5 g |
| volume emballé | 900 ccm |
| poids net pièce unique | 7.7 g |
| volume de la pièce unique | 36 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 25 pièce(s) |
général
| classe de protection (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| indice de protection contre les chocs | IK09 |
| matériel | plastique |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| 05.505.0353.1 | écrou M32 x 1,5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 136.64kB | |
| | - | 11.62kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 94.55kB | |
| | - | 92.21kB | TIF |
| | - | 1.32MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 284.52kB | |
| | - | 236.62kB | STP |
| | - | 537.56kB | IGS |
| | - | 3.43kB | JT |
Numéro d'article 05.506.7453.1
Locking screw made of plastic, thread: M32, color: black, locknut 05.505.0353.1 seperatly