borne à étage WTN 2.5 E RT
borne à étage WTN 2.5 E RT tension nominal 800 V, courant nominal 24 A, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
| numéro d'article | 5D.S03.7055.5 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088724756 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 280 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 172 mm |
| hauteur emballée | 64 mm |
| poids brut emballé | 1218 g |
| volume emballé | 3082 ccm |
| poids net pièce unique | 11.18 g |
| volume de la pièce unique | 30.82 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | rouge |
| nombre de niveaux | 2 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
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
| courant nominal | 24 A |
|---|---|
| tension nominal | 800 V |
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 71.5 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 63 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 2 | connexion à vis |
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.34 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.34 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.4 Nm |
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| câblage d'usine actuel | 20 A |
| câblage de terrain actuel | 20 A |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| cSA actuel | 20 A |
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
| | - | 130.69kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.18kB | |
| | - | 200.83kB | |
| | - | 797.02kB | |
| | - | 873.62kB |
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
| | - | 67.75kB | |
| | - | 65.64kB | TIF |
| | - | 1.63MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 245.79kB | |
| | - | 0.96MB | STP |
| | - | 2.94MB | IGS |
| | - | 612.94kB | JT |
borne à étage WTN 2.5 E RT tension nominal 800 V, courant nominal 24 A, connexion à vis, nombre de niveaux 2, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, couleur rouge, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0