Retour à l'aperçu
borne de terre WKF 6SL/35
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.706.9053.0
Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 6 mm², largeur: 45.1 mm, Couleur: Vert jaune
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 56.706.9053.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573501683 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 262 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 205 mm |
| hauteur emballée | 54 mm |
| poids brut emballé | 2355 g |
| volume emballé | 2900 ccm |
| poids net pièce unique | 22.75 g |
| volume de la pièce unique | 29 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| section nominale | 6 mm² |
|---|---|
| couleur | vert-jaune |
| nombre de niveaux | 1 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| boîtier isolant | PA666 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| version testée à l'explosion "Ex e" | oui |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | profilé chapeau 35/7,5 mm |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
données techniques
| tension nominal | 800 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | non |
| longueur | 61 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 45.1 mm |
| hauteur | 8 mm |
| température de fonctionnement | -40 bis 55 °C |
données de connexion
| type de connexion 2 | raccordement à ressort |
|---|---|
| type de connexion 1 | raccordement à ressort |
| section minimale du fil plein | 0.5 mm² |
| section transversale maximale solide | 6 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.5 mm² |
| section maximale finement torsadée | 6 mm² |
| longueur de dénudage | 12 mm |
données techiques UL/CSA
| section transversale UL | 24-8 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 20-8 AWG |
| tension CSA | 600 V |
classification
| ETIM 5.0 | borne de masse |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | borne de masse |
| ETIM 4.0 | borne de masse |
| ETIM 3.0 | borne de masse |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
| ECLASS 11 | 27141141 |
| ETIM 8.0 | EC000901 |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 98.360.0000.0 | | | |
| 98.370.1000.0 | | | |
| 98.370.0000.0 | | | |
| 98.300.1900.0 | | | |
| 98.380.0000.0 | | | |
| 98.300.1800.0 | | | |
| 98.300.1000.0 | | | |
| 98.300.0000.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.57kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.24MB | ZIP |
| | - | 177.63kB | |
| | - | 39.32kB | |
| | - | 110.22kB | |
| | - | 3.63MB | |
| | - | 178.95kB | |
| | - | 180.24kB | |
| | - | 214.57kB | |
| | - | 2.69MB | |
| | - | 972.02kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 72.93kB | |
| | - | 70.83kB | TIF |
| | - | 799.39kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 267.22kB | |
| | - | 557.86kB | STP |
| | - | 1.48MB | IGS |
| | - | 290.54kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.80MB | ZIP |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 56.706.9053.0
Borne de terre avec raccordement par ressort de traction pour monter sur TS 35, section nominale: 6 mm², largeur: 45.1 mm, Couleur: Vert jaune