borne de terre WTN 2.5 E3 PE
borne de terre WTN 2.5 E3 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 3, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
| numéro d'article | 5D.S03.9855.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088724893 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 105 mm |
| hauteur emballée | 78 mm |
| poids brut emballé | 477 g |
| volume emballé | 1106 ccm |
| poids net pièce unique | 21.5 g |
| volume de la pièce unique | 55.3 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
| section nominale | 2.5 mm² |
|---|---|
| couleur | green/yellow |
| nombre de niveaux | 3 |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| largeur/grille dimension | 5.1 mm |
| boîtier isolant | PA |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| type de montage | rail DIN |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| type de connexion | connexion à vis |
| nombre de points de raccordement par étage | 2 |
| type de montage | rail DIN |
| classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94 | V0 |
| bornes pour distributeurs d'installation | oui |
| sans halogène | oui |
| tension nominal | 1000 V |
|---|---|
| tension nominale d'impultion | 8 kV |
| degré de pollution | 3 |
| plaque d'extrémité requise | oui |
| longueur | 90.7 mm |
| matériau isolant | thermo-plastique |
| largeur | 5.1 mm |
| hauteur | 77.3 mm |
| température de fonctionnement | -40 - 55 °C |
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| type de connexion 1 | connexion à vis |
| section minimale du fil plein | 0.34 mm² |
| section transversale maximale solide | 4 mm² |
| section transversale minimale à brin fin | 0.34 mm² |
| section maximale finement torsadée | 2.5 mm² |
| section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 0.25 mm² |
| max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout | 2.5 mm² |
| longueur de dénudage | 10 mm |
| couple de serrage fixation du conducteur | 0.4 Nm |
| section transversale UL | 22-12 AWG |
|---|---|
| tension UL | 600 V |
| section transversale CSA | 22-12 AWG |
| tension CSA | 600 V |
| ETIM 9.0 | EC000901 |
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
| 0D.S03.2455.0 | | | |
| 0D.S03.6955.9 | | | |
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.203.7056.0 | | | |
| 0D.S04.1055.9 | | | |
| 0D.S03.5955.5 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 129.90kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 127.86kB | |
| | - | 195.49kB | |
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
| | - | 69.36kB | |
| | - | 67.25kB | TIF |
| | - | 1.90MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 257.87kB | |
| | - | 1.72MB | STP |
| | - | 4.81MB | IGS |
| | - | 914.09kB | JT |
borne de terre WTN 2.5 E3 PE tension nominal 1000 V, connexion à vis, nombre de niveaux 3, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 2,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,34mm² - 2,5mm², type de montage rail DIN, largeur/grille dimension 5,1 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui