Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GD 16HM25 50 A0
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.333.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 16-polig
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 73.333.4035.0 |
|---|---|
| description de l'article | bas BAS GUT GD 16HM25 50 A0 |
| EAN | 4015573623255 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 470 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 160 mm |
| hauteur emballée | 57 mm |
| poids brut emballé | 433.366 g |
| volume emballé | 833 ccm |
| poids net pièce unique | 400.2 g |
| volume de la pièce unique | 833 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16H |
|---|---|
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support en croix |
| entrée de câble | au-dessous |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 117 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 75 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| Fiche technique | - | 126.63kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 76.22kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 74.09kB | TIF |
| Croquis cotés (TIF) | - | 26.20kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 28.08kB | |
| Gabarits de perçage | - | 16.75kB | |
| Dessins client (DXF) | - | 3.87MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 250.73kB | |
| Données CAD STEP | - | 488.23kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 1.74MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 297.31kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 73.333.4035.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with double locking lever or.screw cap with cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 16-polig