Retour à l'aperçu
insert femelle POW BUC 12/2 DE
Numéro d'article 72.703.1453.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 72.703.1453.0 |
|---|---|
| description de l'article | insert femelle POW BUC 12/2 DE |
| EAN | 4049088168543 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 195 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 95 mm |
| hauteur emballée | 55 mm |
| poids brut emballé | 459.8 g |
| volume emballé | 1018.875 ccm |
| poids net pièce unique | 80.8 g |
| volume de la pièce unique | 203.775 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert femelle |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| couleur | gris |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | sertissage |
|---|---|
| nombre de pôles | 12 |
| avec protection du fil | non |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| section du conducteur souple min. | 0.14 mm² |
|---|---|
| section du conducteur souple max. | 6 mm² |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | voir contacts |
|---|---|
| surface | voir contacts |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 690 V |
|---|---|
| courant nominal | 40 A |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| 02.126.5500.8 | contact femelle 0,5/20 | | |
| 02.126.6800.8 | contact femelle 2,5/14 | | |
| 02.126.5800.8 | contact femelle 1,5/16 | | |
| 02.126.6700.8 | contact femelle 1,5/16 | | |
| 02.126.5700.8 | contact femelle 1,0/18 | | |
| 02.126.6900.8 | contact femelle 4/12 | | |
| 02.126.7000.8 | contact femelle 6/10 | | |
| 02.126.5600.8 | contact femelle 0,75/18 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 110.47kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 524.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 56.34kB | |
| | - | 54.26kB | TIF |
| | - | 2.18MB | DXF |
Numéro d'article 72.703.1453.0