Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GL 6 M20 A0
Numéro d'article 70.330.0635.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M20 on the right and left side (IP54), low version, 6-polig
données commerciales
|
numéro d'article
|
70.330.0635.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
bas BAS GUT GL 6 M20 A0
|
|
EAN
|
4015573616370
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
250 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
220 mm
|
|
hauteur emballée
|
52 mm
|
|
poids brut emballé
|
226 g
|
|
volume emballé
|
750 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
215.3 g
|
|
volume de la pièce unique
|
750 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
matériau du boîtier
|
aluminium
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
surface
|
revêtement en poudre
|
|
classe de protection (IP)
|
IP54
|
|
résistant aux UV
|
oui
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
autre
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
version
|
DIN-taille
|
6
|
|---|---|
|
modèle du boîtier
|
structure (base)
|
|
mécanisme de verrouillage
|
support longitudinal
|
|
entrée de câble
|
double face
|
|
type d'entrée de câble
|
ecrou presse-étoupe
|
|
avec presse-étoupe
|
oui
|
|
taille du filetage M
|
20
|
|
couvercle à charnière
|
non
|
|
EMC-version
|
non
|
|
taille du filetage PG
|
|
|
longueur
|
84 mm
|
|
largeur
|
52 mm
|
|
hauteur
|
54.7 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 4.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 3.0
|
boîtiers pour les connecteurs industriels
|
|
ETIM 6.0
|
EC000437
|
|
ETIM 7.0
|
EC000437
|
|
ECLASS 11
|
27440202
|
|
ETIM 8.0
|
EC000437
|
|
ETIM 9.0
|
EC000437
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 132.68kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 13.20kB | |
|
|
- | 1.66MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 74.87kB | |
|
|
- | 72.89kB | TIF |
|
|
- | 16.54kB | |
|
|
- | 5.39MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 283.95kB | |
|
|
- | 570.17kB | STP |
|
|
- | 1.92MB | IGS |
|
|
- | 337.21kB | JT |
Numéro d'article 70.330.0635.0
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andcable gland M20 on the right and left side (IP54), low version, 6-polig