Retour à l'aperçu
insert mâle BAS STCK 10 50 PC
Numéro d'article 70.810.1056.0
Male insert revos basic, 10-poles, polycarbonate insert, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with gold-plated or silver-plated contacts
données commerciales
|
numéro d'article
|
70.810.1056.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
insert mâle BAS STCK 10 50 PC
|
|
EAN
|
4015573861947
|
|
Quantité minimale de commande
|
5
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85389099
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
145 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
220 mm
|
|
hauteur emballée
|
80 mm
|
|
poids brut emballé
|
925.6 g
|
|
volume emballé
|
2552 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
40.6 g
|
|
volume de la pièce unique
|
127.6 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
20 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
version
|
insert de broche
|
|---|---|
|
taille (selon la norme DIN 43880)
|
6
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
couleur
|
gris
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
convient pour une installation en ligne
|
non
|
|
taille alternative
|
6H
|
|
température de fonctionnement min.
|
-40 °C
|
|
température de fonctionnement max.
|
120 °C
|
données de connexion
|
type de connexion
|
sertissage
|
|---|---|
|
nombre de pôles
|
10
|
|
plus contacts de commutation
|
0
|
|
nombre de pôles par rapport au courant nominal 2
|
0
|
|
nombre de pôles par rapport au courant nominal 3
|
0
|
|
nombre total de pôles sans contact avec la terre
|
10
|
|
avec protection du fil
|
non
|
|
contact de protection
|
oui
|
données techiques UL/CSA
|
tension nominale selon UL/CSA
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal selon CSA
|
16 A
|
|
section du conducteur souple min.
|
0.5 mm²
|
|
section du conducteur souple max.
|
2.5 mm²
|
|
section du conducteur souple AWG
|
20-12 AWG
|
version
|
avec logement
|
non
|
|---|
contacts
|
matériel de contact
|
alliage de cuivre
|
|---|---|
|
surface
|
plaqué argent et/ ou or
|
|
résistance de contact
|
1.5 mOhm
|
|
longueur de dénudage
|
7 mm
|
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
|
vis de fixation
|
H1/0.5-0.7 Nm
|
|---|---|
|
vis des conducteurs de terre
|
H2/1.2-1.6 Nm
|
données techniques DIN EN 61984
|
tension nominale
|
500 V
|
|---|---|
|
tension nominale vers PE
|
500 V
|
|
courant nominal
|
16 A
|
|
tension nominale d'impultion
|
6 kV
|
classification
|
ECLASS 8.1
|
contact inséré pour connecteurs industriels
|
|---|---|
|
ETIM 7.0
|
EC000438
|
|
ECLASS 11
|
27440205
|
|
ETIM 8.0
|
EC000438
|
|
ETIM 9.0
|
EC000438
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 165.13kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45.12kB | |
|
|
- | 39.31kB | |
|
|
- | 524.52kB | |
|
|
- | 35.48kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 109.31kB | |
|
|
- | 107.21kB | TIF |
|
|
- | 4.76MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 389.11kB | |
|
|
- | 688.64kB | STP |
|
|
- | 1.44MB | IGS |
|
|
- | 261.89kB | JT |
Numéro d'article 70.810.1056.0
Male insert revos basic, 10-poles, polycarbonate insert, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with gold-plated or silver-plated contacts