Retour à l'aperçu
insert mâle BAS STP 6 2,5 50 AG
Numéro d'article 70.415.0653.0
Male insert revos basic, 6-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.415.0653.0 |
|---|---|
| description de l'article | insert mâle BAS STP 6 2,5 50 AG |
| EAN | 4049088257940 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 200 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 34 mm |
| poids brut emballé | 47 g |
| volume emballé | 680 ccm |
| poids net pièce unique | 44.93 g |
| volume de la pièce unique | 680 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert de broche |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 6 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| couleur | gris |
| cycles d'accouplement | 500 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion enfichable |
|---|---|
| nombre de pôles | 6 |
| avec protection du fil | non |
| section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) | 0.5 mm² |
| section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 2.5 mm² |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 13 A |
| courant nominal selon CSA | 13 A |
| section du conducteur souple min. | 26 AWG |
| section du conducteur souple max. | 14 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | plaqué argent |
| résistance de contact | 5 mOhm |
| longueur de dénudage | 9 mm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 500 V |
|---|---|
| courant nominal | 16 A |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Z5.553.2921.0 | fiche de contrôle ST 2 / 2.3 ROT | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 151.17kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB | |
| | - | 67.47kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 97.87kB | |
| | - | 95.52kB | TIF |
| | - | 7.11MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 435.18kB | |
| | - | 5.49MB | STP |
| | - | 12.54MB | IGS |
| | - | 1.78MB | JT |
Numéro d'article 70.415.0653.0
Male insert revos basic, 6-poles, rated current: 16A, rated voltage: 500V, with silver-plated contacts