Retour à l'aperçu
bas BAS GUT GR 24HM32 50 A1
Numéro d'article 76.344.6435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the right and the left side, with protective cover, high version, 24-polig
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.344.6435.1 |
|---|---|
| description de l'article | bas BAS GUT GR 24HM32 50 A1 |
| EAN | 4015573630079 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 300 mm |
| hauteur emballée | 57 mm |
| poids brut emballé | 478 g |
| volume emballé | 1250 ccm |
| poids net pièce unique | 450 g |
| volume de la pièce unique | 1250 ccm |
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
| classe de protection (IP) | autre |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24H |
|---|---|
| modèle du boîtier | structure (base) |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | double face |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 32 |
| couvercle à charnière | oui |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 144 mm |
| largeur | 57 mm |
| hauteur | 98 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| | - | 59.42kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 45.12kB | |
| | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 28.16kB | |
| | - | 26.29kB | TIF |
| | - | 16.98kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 228.35kB | |
| | - | 2.36MB | STP |
| | - | 4.69MB | IGS |
| | - | 558.39kB | JT |
Numéro d'article 76.344.6435.1
Bottom-base revos basic made of aluminum, with single locking lever andthreaded hole M32 on the right and the left side, with protective cover, high version, 24-polig