Retour à l'aperçu
insert femelle BAS BUS 10 2,5 64
Numéro d'article 70.400.1040.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:690V, with tin-plated contacts
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.400.1040.0 |
|---|---|
| description de l'article | insert femelle BAS BUS 10 2,5 64 |
| EAN | 4015573223189 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 233 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 175 mm |
| hauteur emballée | 38 mm |
| poids brut emballé | 920 g |
| volume emballé | 1549 ccm |
| poids net pièce unique | 89.8 g |
| volume de la pièce unique | 154.9 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| version | insert femelle |
|---|---|
| taille (selon la norme DIN 43880) | 24 |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| couleur | gris |
| cycles d'accouplement | 200 |
| degré de pollution | 3 |
| convient pour une installation en ligne | non |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
données de connexion
| type de connexion | connexion à vis |
|---|---|
| nombre de pôles | 10 |
| plus contacts de commutation | 2 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 2 | 0 |
| nombre de pôles par rapport au courant nominal 3 | 0 |
| nombre total de pôles sans contact avec la terre | 12 |
| avec protection du fil | oui |
| section minimale du conducteur solide (solide/multibrin) | 0.5 mm² |
| section maximale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 2.5 mm² |
| contact de protection | oui |
données techiques UL/CSA
| tension nominale selon UL/CSA | 600 V |
|---|---|
| courant nominal selon UL | 16 A |
| courant nominal selon CSA | 16 A |
| section du conducteur souple min. | 0.5 mm² |
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
| section du conducteur souple AWG | 22-14 AWG |
version
| avec logement | non |
|---|
contacts
| matériel de contact | alliage de cuivre |
|---|---|
| surface | etamé |
| résistance de contact | 1.5 mOhm |
| longueur de dénudage | 7 mm |
conception tête vis / Serrage au couple recommandé
| vis de fixation | H1/0.5-0.7 Nm |
|---|---|
| vis de serrage | H1/0.5-0.7 Nm |
| vis des conducteurs de terre | H2/1.2-1.6 Nm |
données techniques DIN EN 61984
| tension nominale | 690 V |
|---|---|
| tension nominale vers PE | 400 V |
| courant nominal | 16 A |
| tension nominale d'impultion | 6 kV |
classification
| ETIM 5.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact inséré pour connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000438 |
| ETIM 7.0 | EC000438 |
| ECLASS 11 | 27440205 |
| ETIM 8.0 | EC000438 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
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
| Fiche technique | - | 76.32kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB | |
| Homologation VDE-UG | - | 1.66MB | |
| Homologation CSA | - | 91.69kB | |
| Homologation UR | - | 524.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Croquis cotés (TIF) | - | 29.38kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 31.32kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 415.32kB | |
| Données CAD STEP | - | 3.11MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 8.09MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 626.37kB | JT |
Numéro d'article 70.400.1040.0
Female insert revos basic, 10-poles, rated current: 16A, rated voltage:690V, with tin-plated contacts