bornier de traversée WTPN 1.5 BL
bornier de traversée WTPN 1.5 BL tension nominal 500 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
|
numéro d'article
|
5D.202.0055.6
|
|---|---|
|
description de l'article
|
bornier de traversée WTPN 1.5 BL
|
|
EAN
|
4049088719646
|
|
Quantité minimale de commande
|
100
|
|
pays d'origine
|
CN
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
|
longueur emballée
|
255 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
78 mm
|
|
hauteur emballée
|
41 mm
|
|
poids brut emballé
|
355 g
|
|
volume emballé
|
815.49 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
3.09 g
|
|
volume de la pièce unique
|
8.155 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
|
section nominale
|
1.5 mm²
|
|---|---|
|
couleur
|
bleu
|
|
nombre de niveaux
|
1
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
largeur/grille dimension
|
3.5 mm
|
|
boîtier isolant
|
PA
|
|
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94
|
V0
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|
nombre de points de raccordement par étage
|
2
|
|
type de montage
|
rail DIN
|
|
classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme UL 94
|
V0
|
|
bornes pour distributeurs d'installation
|
oui
|
|
sans halogène
|
oui
|
|
courant nominal
|
17.5 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
500 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
6 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
plaque d'extrémité requise
|
oui
|
|
longueur
|
46.6 mm
|
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|
largeur
|
3.5 mm
|
|
hauteur
|
32 mm
|
|
température de fonctionnement
|
-40 bis 55 °C
|
|
type de connexion
|
connecteur Push-In
|
|---|---|
|
type de connexion 1
|
connexion enfichable
|
|
section minimale du fil plein
|
0.14 mm²
|
|
section transversale maximale solide
|
1.5 mm²
|
|
section transversale minimale à brin fin
|
0.14 mm²
|
|
section maximale finement torsadée
|
1.5 mm²
|
|
section minimale du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.25 mm²
|
|
max. section du conducteur flexible (à brins fins) avec embout
|
0.75 mm²
|
|
longueur de dénudage
|
8 mm
|
|
section transversale UL
|
26-14 AWG
|
|---|---|
|
tension UL
|
300 V
|
|
câblage d'usine actuel
|
15 A
|
|
câblage de terrain actuel
|
15 A
|
|
section transversale CSA
|
26-14 AWG
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
15 A
|
|
ETIM 9.0
|
EC000897
|
|---|
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 0D.202.7381.0 | WML 7.4/60 |
|
|
| 0D.202.8155.5 | SPS 1.5 |
|
|
| 0D.202.3227.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5-2 |
|
|
| 0D.202.7281.0 | WML 9.8/60 |
|
|
| 0D.202.5027.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5-20 |
|
|
| 0D.202.2055.0 | plaque d'extrémité APWTPN 1.5 |
|
|
| 0D.202.3527.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5-5 |
|
|
| 0D.204.5127.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5R4 |
|
|
| 0D.202.7455.0 | étiquette d'inscription ZS 001 |
|
|
| 0D.202.1055.0 | cloison TW 001 |
|
|
| 0D.202.4027.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5-10 |
|
|
| 0D.202.7555.0 | étiquette d'inscription ZS 002 |
|
|
| 0D.S04.1255.9 | cloison TW 008 WTN |
|
|
| 0D.202.3427.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5-4 |
|
|
| 0D.S04.2055.0 | plaque d'extrémité APWTN 2.5/4 |
|
|
| 0D.202.7056.0 | WMP 3.5-10 |
|
|
| 0D.202.7156.0 | WMP 3.5-5.8 |
|
|
| 0D.S04.1155.9 | cloison TW 005 WTN |
|
|
| 0D.202.8055.5 | fiche de contrôle PS 1.5 |
|
|
| 0D.202.5127.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5R2.5 |
|
|
| 0D.202.3327.5 | peigne de connexion IVB WTPN 1.5-3 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 119.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 129.24kB | |
|
|
- | 196.31kB | |
|
|
- | 797.02kB | |
|
|
- | 751.28kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.28kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 17.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59.95kB | |
|
|
- | 57.95kB | TIF |
|
|
- | 0.98MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 342.88kB | |
|
|
- | 1.55MB | STP |
|
|
- | 3.86MB | IGS |
|
|
- | 562.29kB | JT |
bornier de traversée WTPN 1.5 BL tension nominal 500 V, courant nominal 17,5 A, connecteur Push-In, nombre de niveaux 1, nombre de points de raccordement par étage 2, section nominale 1,5 mm², section de conducteur multi-brins connectable sans embouts 0,14mm² - 1,5mm², type de montage rail DIN, couleur bleu, largeur/grille dimension 3,5 mm, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui