Retour à l'aperçu
capot BAS GOM GL 6 M20 B1
Numéro d'article 70.472.0637.1
Hood revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the top - free cable connection, low version, 6-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 70.472.0637.1 |
|---|---|
| description de l'article | capot BAS GOM GL 6 M20 B1 |
| EAN | 4049088461071 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 220 mm |
| hauteur emballée | 43.2 mm |
| poids brut emballé | 149 g |
| volume emballé | 500 ccm |
| poids net pièce unique | 117 g |
| volume de la pièce unique | 500 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| matériau du boîtier | aluminium |
|---|---|
| couleur | gris |
| surface | vierge |
| classe de protection (IP) | IP66 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 6 |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | top |
| type d'entrée de câble | fil conducteur |
| avec presse-étoupe | non |
| taille du filetage M | 20 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 77.7 mm |
| largeur | 43.2 mm |
| hauteur | 53 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440202 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 70.300.0602.0 | insert femelle BAS BUS 6 2,5 50 AG | | |
| 70.415.0653.0 | insert mâle BAS STP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.405.0653.0 | insert femelle BAS BUP 6 2,5 50 AG | | |
| 70.310.0602.0 | insert mâle BAS BUS OD 6 2,5 50 | | |
| 70.810.1056.0 | insert mâle BAS STCK 10 50 PC | | |
| 70.800.1056.0 | insert femelle BAS BUCH 10 50 PC | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 117.06kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.29kB |
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
| | - | 59.32kB | |
| | - | 57.36kB | TIF |
| | - | 1.07MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 314.20kB | |
| | - | 1.84MB | STP |
| | - | 3.51MB | IGS |
| | - | 889.53kB | JT |
Numéro d'article 70.472.0637.1
Hood revos basic metal-series without coating, with single locking lever and threaded hole M20 on the top - free cable connection, low version, 6-poles