Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GG 24HM25 50 A0
Numéro d'article 76.350.6435.0
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 24-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.350.6435.0 |
|---|---|
| description de l'article | capot BAS GOT GG 24HM25 50 A0 |
| EAN | 4015573629400 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 300 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 286 g |
| volume emballé | 833 ccm |
| poids net pièce unique | 214.1 g |
| volume de la pièce unique | 833 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 24H |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | de côté |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 120 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 80 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| Fiche technique | - | 155.78kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 102.18kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 99.84kB | TIF |
| Croquis cotés | - | 28.24kB | |
| Croquis cotés (TIF) | - | 26.31kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 1.59MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 451.41kB | |
| Données CAD STEP | - | 1.14MB | STP |
| Données CAD IGES | - | 3.46MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 6.58kB | JT |
Numéro d'article 76.350.6435.0
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with cable gland M25 on the right side (IP54), low version, 24-poles