Retour à l'aperçu
capot BAS GOT GH 10H M20 A3
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 76.351.1635.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M20 on the front (IP54), low version, 10-poles
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 76.351.1635.3 |
|---|---|
| description de l'article | capot BAS GOT GH 10H M20 A3 |
| EAN | 4049088252952 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 260 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 281 g |
| volume emballé | 750 ccm |
| poids net pièce unique | 264 g |
| volume de la pièce unique | 750 ccm |
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
| classe de protection (IP) | IP54 |
| résistant aux UV | oui |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 120 °C |
version
| DIN-taille | 16H |
|---|---|
| modèle du boîtier | mâle |
| mécanisme de verrouillage | support longitudinal |
| entrée de câble | face avant |
| type d'entrée de câble | ecrou presse-étoupe |
| avec presse-étoupe | oui |
| taille du filetage M | 25 |
| couvercle à charnière | non |
| EMC-version | non |
| taille du filetage PG | |
| longueur | 94 mm |
| largeur | 43 mm |
| hauteur | 76 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
| ETIM 3.0 | boîtiers pour les connecteurs industriels |
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
| Fiche technique | - | 96.95kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Déclaration de conformité CE | - | 45.12kB | |
| Déclaration de conformité UKCA | - | 39.31kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 197.85kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.76kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 41.84MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Dessins client | - | 74.27kB | |
| Dessins client (TIFF) | - | 72.31kB | TIF |
| Dessins client (DXF) | - | 3.59MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 337.93kB | |
| Données CAD STEP | - | 601.01kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 1.81MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 406.18kB | JT |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 76.351.1635.3
Hood revos basic made of aluminum, for single locking lever with trumpet gland M20 on the front (IP54), low version, 10-poles