Volver a la vista general
Accionador SIN 9002 M
Número de artículo R1.311.9002.0
Actuador flexible metálico
Resumen
Datos técnicos
Descargas
Datos comerciales
| Número de pieza | R1.311.9002.0 |
|---|---|
| Descripción de los artículos | Accionador SIN 9002 M |
| EAN | 4049088654787 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 |
| País de origen | HU |
| Número del arancel aduanero | 85389099 |
Dimensiones del embalaje
| Longitud empaquetada | 125 mm |
|---|---|
| Anchura embalada | 124 mm |
| Altura embalada | 40 mm |
| Peso bruto embalado | 102 g |
| Volumen de la caja de cartón | 620 ccm |
| Peso neto de una pieza | 100 g |
| Volumen del artículo | 625 ccm |
| Empaquetado | cartón |
| Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Datos mecánicos
| Material del cabezal de accionamiento | Acero inoxidable |
|---|---|
| Actuador no incluido | Sí |
| Temperatura de ambiente máx. | 55 °C |
| Temperatura de ambiente mín. | -25 °C |
| Vida mecánica | 10⁶ ciclos |
| Posición de la instalación | Aleatorio |
Clasificación
| ETIM 5.0 | Actuador para final de carrera con actuador por separado |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | Actuador para final de carrera con actuador por separado |
| ETIM 6.0 | EC001487 |
| ETIM 7.0 | EC001487 |
| ECLASS 11 | 27270605 |
| ETIM 8.0 | EC001487 |
| ETIM 9.0 | EC001487 |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 91.79kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Cumplimiento del producto
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Marketing
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Planos
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 43.97kB | |
| | - | 41.70kB | TIF |
| | - | 2.21MB | DXF |
Modelo CAD
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 126.45kB | |
| | - | 941.43kB | STP |
| | - | 2.44MB | IGS |
Software
| Nombre de archivo | Descripción | Tamaño del archivo | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Número de artículo R1.311.9002.0
Actuador flexible metálico