ES | Español
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Contacto
  • España | Español
  • Česko | Čeština
Productos
Atrás Productos Instalación eléctrica Tecnología de conexión Tecnología de seguridad Electrónica + Interface Best Choice
Sectores
Atrás Sectores Todos los Sectores Instalación de edificios Iluminación Fabricación de maquinaria Aerogeneración Horticultura Vehículo Eléctrico Construcción prefabricada
Soporte
Atrás Soporte Servicios Encuentre un distribuidor Software y Apps Infoportal Descargas
Formacion
Atrás Formacion Seminarios Webinars
Empresa
Atrás Empresa Sobre nosotros Compras & Calidad Noticias
Carrera
Atrás Carrera Wieland como empresa Alumnos Estudiantes Graduados Profesionales experimentados

Relés de seguridad – safeRELAY

Los relés de seguridad safeRELAY supervisan funciones de seguridad individuales en máquinas compactas y circuitos de seguridad. La gama incluye unidades base, dispositivos temporizados, relés de ampliación de contactos y relés de supervisión de movimiento, con opciones de conexión enchufables y diagnóstico en el propio dispositivo. Seleccione según la función de seguridad supervisada, el circuito de entrada, el número y tipo de salidas de seguridad, los requisitos de retardo, la capacidad de conmutación, la tecnología de conexión y el Performance Level o Safety Integrity Level necesarios.

Unidades base de seguridad

Unidades base de seguridad con función temporizada

Relés de ampliación de contactos

Relés de supervisión de movimiento

Descripción general
Productos

RELÉS DE SEGURIDAD

Compactos, flexibles y diferentes tecnologías de conexión: estos son los puntos fuertes de los relés de seguridad de Wieland. Con un rendimiento extraordinario y máxima seguridad, son adecuados para supervisar cualquier función de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

  • Tecnología de conexión con terminales enchufables a través de tornillo o Push-In
  • Indicadores LED para diagnóstico
  • Compatible con todos los sensores de seguridad
  • Capacidad de conmutación de hasta 8A
Relé de seguridad de Wieland Electric en el armario de control

VENTAJAS

  • Diagnóstico incorporado para reducir paradas innecesarias
  • Puesta en marcha rápida y cableado fácil gracias a los terminales de conexión enchufables
  • Económicos y fáciles de usar,  solución completa con un solo proveedor
  • Idóneos para máquinas con alta productividad mediante tiempos de respuesta rápidos
Vorteile der Safety Relays

UN RELÉ PARA CADA FUNCIÓN DE SEGURIDAD

VARIANTES

Relés de seguridad para todo tipo de aplicaciones:

  • Supervisión de puertas de seguridad
  • Dispositivos de enclavamiento
  • Control de acceso
  • Control de velocidad, parada y posicionamiento
  • Setas de emergencia y pulsadores de rearme
  • Dispositivos bimanuales
Relés de seguridad con función de tiempo alineados

DISPOSITIVOS BÁSICOS DE SEGURIDAD

  • Relés de seguridad para la supervisión de funciones de seguridad
  • Hasta PLe / SIL3
  • Terminales enchufables con conexión a tornillo o Push-In
  • Hasta 8A de conmutación a la salida
     

RELÉS ESTÁNDAR

Unidad base de relé de seguridad de Wieland Electric

RELÉS DE SEGURIDAD CON TEMPORIZADOR

  • Relés de seguridad para la supervisión de funciones de seguridad
  • Off-delay
  • Hasta PLe / SIL3
  • Terminales enchufables con conexión a tornillo o Push-In
  • Hasta 8A de conmutación a la salida
     

RELÉS DE SEGURIDAD CON TEMPORIZADOR

Unidad básica con función de tiempo Relé de seguridad de Wieland Electric

EXPANSIÓN DE CONTACTOS DE SEGURIDAD

  • Ampliación de contactos para relés de seguridad y controladores de seguridad
  • Hasta PLe / SIL 3
  • Terminales enchufables con conexión a tornillo o Push-In
  • Hasta 8A de conmutación a la salida
     

EXPANSIÓN DE CONTACTOS DE SEGURIDAD

Relé de extensión de contactos de Wieland Electric

RELÉS DE SEGURIDAD PARA MOTION MONITORING

  • Standstill sin necesidad de sensórica
  • Standstill a través de encoders HTL o sensores de proximidad
  • PLe / SIL 3
  • Terminales enchufables con conexión a tornillo o Push-In
  • Hasta 8A de conmutación a la salida
     

RELÉS DE SEGURIDAD PARA MOTION MONITORING

Relé para la supervisión de accionamientos de Wieland Electric

DOWNLOADS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

samos® PRO COMPACT - Brochure

0881.1 | 4 MB

safety SERVICE

0870.1 | 8 MB

SISTEMA Library

35 KB

Information on the EU Machinery Regulation (EU) 2023/1230

111 KB

CONTACTO

¿Necesita más información sobre nuestros productos?
Contacte con nuestros expertos.

T: +34 93 252 38 20

Enviar consulta
SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DE LLAMADA

No se quede en espera.
Nuestros expertos le llamarán.

  1. Rellene el formulario
  2. Indique el horario deseado
  3. Atienda la llamada de nuestros expertos
solicitar llamada