Cajas de distribución – gesis® RAN
Las cajas de distribución gesis® RAN permiten la distribución eléctrica y la automatización descentralizadas cerca de las cargas conectadas. Las aplicaciones abarcan desde la distribución de energía y la automatización de edificios hasta instalaciones industriales, con soluciones preconfeccionadas o específicas de proyecto.
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN CONFIGURABLES PARA EDIFICIOS FLEXIBLES.
Wieland es su socio experimentado y de confianza para una instalación eléctrica eficiente, enchufable y descentralizada. Dentro de nuestra gama de sistemas de distribución encontrará la solución enchufable y adecuada para su negocio o proyecto. Tenemos justo lo que necesita: Desde la distribución de energía y señal hasta aplicaciones de I&C o las soluciones completas de automatización para espacios.
Nuestras soluciones permiten acortar los tiempos de planificación y realización, así como optimizar los procesos de construcción mediante la prefabricación y la configuración. Durante la fase de planificación, atendemos las necesidades específicas de su proyecto.
ÁREAS DE APLICACIÓN DE NUESTRAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
de oficinas
comerciales
Para alcanzar los objetivos climáticos y ahorrar al mismo tiempo recursos y costes, la eficiencia energética de los edificios desempeña un papel cada vez más importante en las nuevas construcciones y renovaciones. Además, la transformación al edificio inteligente requiere sistemas y productos flexibles y con capacidad de comunicación. Aquí, la instalación eléctrica descentralizada ha demostrado su eficacia: Nuestras cajas de distribución ofrecen el espacio necesario para la instalación enchufable, para las más diversas aplicaciones en los más variados ámbitos de uso:
- Edificio de oficinas
- Edificio de la Administración
- Tiendas comerciales
- Aeropuertos
- Escuelas / Centros de enseñanza
- Hoteles
Nuestras cajas de distribución pueden utilizarse en cualquier lugar en el que confluyan altas exigencias y entornos adversos, por lo que incluso la humedad no es un problema para nuestra tecnología.
¿QUÉ DISTINGUE A LA DISTRIBUCIÓN CENTRALIZADA DE LA DESCENTRALIZADA?
DISTRIBUCIÓN CENTRAL - | DISTRIBUCIÓN DESCENTRALIZADA - | |
SALA DE INGENIERÍA | 100% | aproximadamente el 50%*. |
LONGITUDES DE LA LÍNEA | 100% | 30%* |
ANCHO DE LA HUELLA | 100% | 60%* |
* Valores de muchos años de experiencia
| Tiempo | 100 |
|---|---|
| Tiempo+Material | 100 |
| Carga de fuego | 100 |
| Tiempo | 54 |
|---|---|
| Tiempo+Material | 68 |
| Carga de fuego | 33 |
Las cajas de distribución Wieland, según la norma IEC 61439, junto con nuestros sistemas de conectores de instalación, según la norma IEC 61535, así como sus componentes de sistema, forman el sistema nervioso de un edificio para la instalación eléctrica descentralizada. Desde la distribución descentralizada de energía, señales y datos hasta los sistemas de distribución para edificios inteligentes, ofrecemos la solución adecuada.
VENTAJAS DE UN VISTAZO
Cálculo fiable
Estructuras claras
Instalación de los componentes que se requieran
QUÉ OFRECEN NUESTRAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN
APLICACIONES INSTALACIÓN DESCENTRALIZADA
- Suministro en el lugar de trabajo
- Distribución de energía y datos
- Control de iluminación y persianas
- Automatización de edificios
- Automatización de espacios
- y muchos más
PLANIFICACIÓN
- Unidades pequeñas que pueden planificarse eficazmente
- Reducción a unos pocos tipos diferentes por construcción
- Diseño individual
- No se necesitan diagramas de terminales de los cables individuales
- Promoción de una estructura de gestión clara
- Reducción de la longitud total de las líneas
- Soporte de Wieland
INTERFACES ENTRE LAS EMPRESAS EJECUTORAS
- Separación sencilla del cableado, montaje y puesta en marcha gracias a la enchufabilidad
- Clara visibilidad de los límites de responsabilidad
- Posibilidad de una buena coordinación de la empresa
- Diseño sencillo del proceso de construcción: desde el cableado hasta la puesta en marcha
- Posibilidad de realizar un análisis sencillo en caso de error
INSTALACIÓN SEGURA
- Alto grado de prefabricación industrial
- Integración previa e interfaces claras
- Apenas hay trabajo de documentación
- Tiempo de montaje corto
- No hay errores de instalación, gracias a la codificación mecánica de los componentes
FUNCIONAMIENTO
- Los cambios se integran fácilmente
- Apoyo a la localización de fallos mediante la enchufabilidad
- Solución de problemas mediante la sustitución rápida de las unidades funcionales
- Fácil colocación de las extensiones con una buena planificación previa
CONFECCIÓN PARA LOS ACCESORIOS
ESPACIO PARA CUALQUIER APARATO ELECTRÓNICO
Incorporamos cualquier electrónica en las cajas distribuidoras
- Dispositivos MSR o de automatización suministrados por terceros
- Fuentes de alimentación Wieland y protección contra sobretensiones
- Bloques de terminales para el cableado
- MCB/RCB
- Soluciones personalizadas
INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS
Todas las opciones están abiertas aquí, y el diseño depende de los componentes utilizados
- Posibilidad en carriles DIN de varios perfiles (H, G, C), a ras de suelo o elevados
- Montaje directo en la parte final de la caja distribuidora
- Montaje remachado o atornillado a las placas de soporte
CARGA TÉRMICA
Cuando se instalan dispositivos con mayor pérdida de potencia y disipación de calor, pueden ser necesarias las aberturas de ventilación.
ACCESIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS
Las partes internas deben ser accesibles para la puesta en marcha, el funcionamiento o la resolución de problemas.
- Abrir la tapa
- Saliendo a través de la tapa
- Atravesado y cubierto con una solapa
- Sellado
RESUMEN CAJAS DE DISTRIBUCIÓN - FAMILIA DE PRODUCTOS
Ofrecemos nuestras cajas de distribución en varios diseños. Por supuesto, estaremos encantados de asesorarle en todo momento para ayudarle a elegir la variante adecuada a sus necesidades:
Caja de distribución MSR
Este distribuidor aloja todos los componentes de la tecnología MSR que son necesarios para una zona del suelo. Para ello, colaboramos estrechamente con los contratistas de MSR en un proyecto de construcción.
Caja de distribución RAU
Esto cubre áreas definidas con E/S para la automatización de la luz, persianas y temperatura. Se incluyen todas las E/S de una unidad de sala y se pueden complementar, por ejemplo, con fuentes de alimentación.
Caja de distribución CPO
Los puntos de consolidación proporcionan el punto de distribución descentralizado para pasar de la instalación fija a la enchufable. Los puntos de consolidación están disponibles como distribuidores puros de energía o de datos, pero también combinados. Si es necesario, también registra MCB/RCB.
Sistema de distribución RVG
Flexibilidad en todas las áreas.Con nuestras carcasas vacías, ofrecemos todas las posibilidades de configuración para sus instalaciones. Elija la carcasa de nuestro portfolio y compleméntela con las placas de sujeción para que se adapte a las interfaces requeridas.
Caja de distribución SPZ
El distribuidor es especialmente adecuado si puede tener un poco de humedad en su entorno. Si la carcasa de plástico es de un programa de suministro estándar, se pueden instalar todos los componentes necesarios.
Caja de distribución WIV
Este distribuidor puede utilizarse, por ejemplo, para electrificar rápidamente los stands de las exposiciones y garantizar una distribución de energía segura y fiable. Gracias a nuestros sistemas de conectores enchufadles gesis® y RST®, la caja de distribución se instala según el principio plug&play.
Caja de distribución INS
Esta versión se utiliza sobre todo en el ámbito de la renovación y la nueva construcción de escuelas. El poste de servicio es el nexo de unión entre la instalación eléctrica y sus necesidades de automatización de salas modernas.
Encontrará más información sobre las distintas variantes en las siguientes páginas de productos.
DESCUBRA LOS DIFERENTES COMPONENTES Y MATERIALES
SERVICIOS INTELIGENTES
Desde el diseño conceptual hasta la licitación - Nuestros experimentados empleados también acompañan su proyecto en la obra
- Planificación del dimensionamiento
- Diseño y definición de interfaces eléctricas
- Planificación de la instalación
- Diseño de la fijación
En caso necesario, colaboramos con nuestros clientes en la redacción de los textos de licitación necesarios.
- Para las licitaciones públicas en redacción neutra
- En forma de texto (.txt o .docx)
- En GAEB
- Por acuerdo también en otros formatos
Los documentos necesarios para los distribuidores están disponibles en formato digital, también en otras formas a petición del cliente. Esto ahorra a nuestros clientes mucho trabajo de detalle.
- Esquemas de montaje mecánico
- Diagramas de cableado eléctrico
- Referencias de las piezas
En el cuadro de distribución deben instalarse los componentes funcionales, como la aparamenta de protección, los dispositivos de automatización y las fuentes de alimentación.
- Muchos de nuestros clientes, sobre todo del sector de la automatización de edificios, colocan su electrónica en
- Wieland complementa los distribuidores con componentes activos y pasivos para formar unidades funcionales
Para cumplir los plazos de construcción, podemos recoger los colectores junto con otros componentes y entregarlos en el lugar de trabajo a tiempo.
- Para las unidades predefinidas, por ejemplo, Pisos
- Cajas distribuidoras, incluidos los cables externos, los conectores, etc.
- Dispositivos premontados externos (actuadores de válvulas, supervisión de condensación...)
Las cajas de distribución se fabrican y tested por unidades de acuerdo con las normas y directrices aplicables.
- Pruebas unitarias
- Marcado CE a petición del cliente
- Consideración de la EMC
- Consideración del grado de protección IP
El etiquetado de entradas/salidas y la aplicación de etiquetas o números de identificación es esencial para la creación y el funcionamiento de los equipos.
- Letrado individual
- Aplicación de, por ejemplo, identificadores de dispositivos incorporados o preestablecidos
- Aplicación de AKS
- Creación de códigos de barras o QR
NUESTROS EXPERTOS
FLEXIBILIDAD EN EL DISEÑO
"¡Nuestras cajas de distribucióh inteligentes permiten reasignar salas individuales o plantas enteras de oficinas a posteriori!"
ROBERT GERHÄUSER,
JEFE DE VENTAS INSTALACIÓN DE EDIFICIOS DE ALEMANIA
CAJAS DE DISTRIBUCIÓN WIELAND - LA CAJA NEGRA PARA SU APLICACIÓN
"Las cajas de distribución de Wieland ayudan al edificio inteligente hasta el nivel de la instalación. Garantizan un fácil manejo descentralizado de los sistemas de automatización necesarios para aumentar la eficiencia energética y contribuyen a que la instalación eléctrica también obtenga el título de Smart Building Ready".
TOBIAS HENNEMANN,
JEFE DE PRODUCTO DE SOLUCIONES DE CONSTRUCCIÓN
FAQ
- La instalación descentralizada permite una rápida puesta en marcha gracias a la sencilla planificación del proyecto y a los cortos tiempos de instalación.
- Las adaptaciones son flexibles gracias a estructuras sencillas y preparadas para el futuro.
- Más espacio utilizable, puesto que las salas para equipos son más pequeñas. Gracias a la descentralización, la electrónica para la automatización no se encuentra en el distribuidor principal.
- Alimentación trifásica hasta justo antes del consumidor, lo que aumenta la eficiencia energética.
- Los dispositivos de automatización se encuentran en la sala para equipos, los elementos de comunicación(FI, LS) directamente en el lugar.
Una caja de distribución es una combinación de aparellaje según la norma IEC 61439. Las cajas de distribución de Wieland incorporan todos los componentes necesarios de la instalación eléctrica, así como la automatización del edificio en función del proyecto. Las cajas de distribución de pueden verse como una caja negra que proporciona las interfaces adecuadas a los niveles de campo y de gestión.
- A diferencia de la instalación convencional, usted puede colocar primero las líneas e instalar las cajas de distribución en un momento posterior.
- La robusta carcasa de chapa de acero protege los sensibles dispositivos electrónicos incorporados, incluso en un entorno de construcción severo.
- Los colectores pueden montarse en paredes, techos y suelos. Para facilitar el montaje, la fijación se realiza mediante bocallaves colocadas en lengüetas.
- La posibilidad de enchufar la instalación la hace rápida, fácil y segura.
- La codificación de los sistemas de conexión de la instalación evita los desajustes.
Nuestras cajas de distribución tienen la certificación CE.
La apertura de la caja de distribución no invalida el marcado CE. Sin embargo, si realiza cambios en el distribuidor, como por ejemplo en las secciones de los conductores, la certificación caducará.
Llas cajas de distribución se someten a una prueba de tipo, que incluye la compatibilidad electromagnética, la temperatura, la IP, la prueba IK y la prueba de corrosión. Además, se realiza una prueba de rutina, que consiste en una inspección visual, una prueba de cortocircuito e inversión de polaridad y una prueba de continuidad.
A petición del cliente, se puede realizar una prueba de funcionamiento.
- Si es necesario, los distribuidores se entregan en la obra totalmente parametrizados y pueden ponerse en funcionamiento directamente sin necesidad de tomar otras medidas in situ.
- La prueba de funcionamiento se realiza mediante clavijas de test.
- La capacidad de conexión de nuestras cajas de distribución significa que los componentes individuales pueden sustituirse fácilmente.
Gracias a nuestra instalación eléctrica enchufable con el sistema de conectores de instalación gesis®, las cajas de distribución pueden sustituirse fácil y rápidamente. Para ello se utiliza la infraestructura existente.
1. IDEA
I Se necesitan soluciones innovadoras para la planificación de edificios. Una instalación enchufable y descentralizada ofrece una gran flexibilidad a tener en cuenta.
2. CONCEPTO
Para la presentación a los constructores o a los responsables de la toma de decisiones, estaremos encantados de preparar un concepto para usted.
Contacto técnico:
Tel. +49 951 9324-996 / e-mail: building@wieland-electric.com
Contact your local contact via our head office:
Tel . +49 951 9324-0 / e-mail: info@wieland-electric.com
3. CONCRETIZATION
You are already in the preliminary/design phase: We support you in the implementation of your concrete planning up to the cost estimate and finally to the tender.
4. TENDERING AND QUOTATION
As soon as the tender is on the market, the executing companies receive the quotations from us - and can apply for the execution .
5. ORDENAR
The executing company confirms the correctness of the planned execution by signing the manifold plans .Se inicia la fabricación de las cajas de distribución.
6. ENTREGA
Los distribuidores testeados, con la opción de incluir elementos adicionales, se entregan en la dirección acordada.
7. SERVICIO POSTERIOR
Si hay algún aspecto a revisar, nuestro equipo en Bamberg está disponible paratien cualquier momento.
¿Qué significa para usted la instalación de un edificio con nuestros productos?
1. RESUMEN
En primer lugar, conviene aclarar algunas cuestiones básicas.
- ¿Qué funciones hay que integrar?
- ¿Qué electrónica se utilizará?
- ¿Qué unidades de la habitación se van a controlar?
- ¿Qué espacio de construcción está disponible o se necesitará?
- ¿La instalación de la planta será enchufable?
2. CONSULTA
Póngase en contacto con nosotros y concierte una cita de consulta con nosotros. Durante esta cita se pueden aclarar los detalles necesarios. Los objetivos de la cita incluyen la especificación de la caja de distribución, la definición del texto de la licitación y una estimación de costes.
Pero también hablaremos de los siguientes puntos:
- Determinación de los componentes electrónicos y los interiores
- Determinación del tipo de conexión
- Planificación del tamaño y el material de la caja distribuidora
- Optimización de las variantes de distribución y de las estructuras cuantitativas
- Determinación de accesorios como conectores o cables prefabricados
3. LICITACIÓN
Usted licita las cajas de distribución y los accesorios.
- Usted recibe una estimación de costes por nuestra parte
- Recopilamos los textos de las licitaciones, con mucho gusto también de forma neutral
- Atendemos las consultas de los instaladores
4.EJECUCIÓN
La empresa ejecutora encarga los componentes necesarios.
- Nombramiento del director del proyecto Wieland
- Preparación del plano de distribución y del EPLAN
- Aprobación final de los distribuidores mediante la firma de la empresa ejecutora
- Producción y pruebas rutinarias de los distribuidores de sistemas de acuerdo con las normas y directrices aplicables
- Entrega de documentos y planos al contratista
¿Qué cambia en la instalación y el proceso?
1.EXCELENCIA
Usted crea el cálculo de costes.
- Solicitar un presupuesto a Wieland de acuerdo con la licitación
- Posible necesidad de especificaciones más precisas
- Preparación de una oferta neta en caso de una solución individual para el cliente
2.DISTRIBUCIÓN FINAL
Después de hacer el pedido, ordene los distribuidores.
- Nombramiento del director del proyecto Wieland
- Determinación de la estructura y el cableado - en coordinación
- Esfuerzo de optimización sobre la base de las condiciones reales
- Discusión sobre la entrega y la logística
- Preparación del dibujo por Wieland Electric
- Liberación para la producción por parte del cliente
- Posibilidad de muestras
3. FABRICACIÓN EN WIELAND
Los colectores se fabrican en Wieland según los acuerdos.
- Procesamiento y, si es necesario, revestimiento de chapa (plástico)
- Instalación y cableado de aparatos electrónicos y otros dispositivos, etiquetado de cuadros de distribución
- Pruebas unitarias de los colectores
4.ENTREGA
Los distribuidores se entregarán en la dirección deseada según lo acordado.
- Entrega de los colectores con otros componentes
- Entrega puntual por parte del transportista a la dirección deseada
El software y el hardware se parametrizan según las especificaciones del cliente. Además, se realiza el etiquetado y la puesta en marcha. Se pueden integrar posibles productos de sistemas de terceros. Además, estaremos encantados de asesorarle sobre la instalación eléctrica enchufable descentralizada.
Sí, los textos de las licitaciones están diseñados según los acuerdos comunes.
QUE RECIBE POR PARTE DE WIELAND:
- Textos de licitación con referencia directa a Wieland Electric
- Textos de licitación neutralizados
- Ofertas en los formatos adecuados Word y GAEB, otros formatos a petición
Nuestras cajas de distribución están disponibles en una amplia gama de diseños, por lo que podemos cubrir tanto aplicaciones de interior (IP2x) como de exterior (IP6x).
Nuestras cajas distribuidoras están fabricadas de serie con chapa de acero de 1 mm. Para la tapa, puede elegir entre chapa de acero y cristal acrílico. Otros materiales y revestimientos para las carcasas y tapas están disponibles bajo petición.
El tamaño de la carcasa se puede adaptar a sus necesidades. Al mismo tiempo, aprovechamos la estandarización.
Sí, las cajas de distribución Wieland se pueden colorear según sus deseos.
DESCARGAS
products - 019f5b08b4c975b79a2a95c0c8fbf7c0
Sus filtros